Détecteur d'inclinaison INX360DH-F199-IE2-V19

INX360DH-F199-IE2-V19
  • Boîtier robuste
  • Haute précision de ≤ ± 0,15°
  • Sortie analogique 4 mA ... 20 mA
  • 1 axe avec plage de mesure à 360°

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  INX360DH-F199-IE2-V19

Caractéristiques générales
TypeDétecteur d'inclinaison, à 1 axe
Retard à la disponibilité125 ms
Gamme de mesure0 ... 360 °
précision absolue≤ ± 0,15 °
Retard à l'appel≤ 100 ms
Résolution≤ 0,01 °
Influence de la température≤ 0,004 °/K
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd700 a à 40 °C
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Consommation à vide≤ 65 mA pour 10 V C.C.
≤ 60 mA pour 24 V DC
Sortie analogique
Type de sortieSortie courant 4 ... 20 mA
Résistance de charge270 Ω pour 10 V C.C.
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
ImmunitéEN 61000-6-2
Emission d'interférenceEN 61000-6-4
Tenue aux chocs et aux vibrationsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Résistance aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementConnecteur (M12 x 1), 8 broches , Codé A
Matériau du boîtieraluminium, résistant à la corrosion
Degré de protectionIP68 / IP69
Masseenv. 200 g
Dimensions
Hauteur27 mm
Largeur81 mm
Longueur107,9 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027271101
ECLASS 10.0.127271101
ECLASS 9.027271190
ECLASS 8.027270790
ECLASS 5.127270790
ETIM 8.0EC003965
ETIM 7.0EC002544
ETIM 6.0EC002544
ETIM 5.0EC002544
UNSPSC 12.141114624

Details: INX360DH-F199-IE2-V19

Fonction

Ce détecteur d'inclinaison est équipé d'une sortie analogique 4 mA ... 20 mA. Grâce à son boîtier robuste et à sa grande précision, il convient parfaitement aux applications dans les domaines de l'énergie solaire et éolienne, ou des équipements mobiles.

Informative Literature: INX360DH-F199-IE2-V19

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Product Information - Inclination and Acceleration SensorsENGPDF1491 KB

Product Documentation: INX360DH-F199-IE2-V19

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
Manual INX***DH-F199-IE2-***, INY***DH-F199-IE2-*** with Analog Interface and RS232-Programming InterfaceENGPDF1665 KB

Design / Simulation: INX360DH-F199-IE2-V19

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2127 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Produits associés : INX360DH-F199-IE2-V19

Accessoires
Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 8 broches, câble PUR gris, blindéfa
Cordon fiche droite M12 vers prise droite M12 à codage A, 8 broches, câble PUR gris, blindéfa
Câble adaptateur fiche droite M12 à codage A, 8 broches vers prise Sub-D 9 broches avec connexion CC, câble PVC grisfa