Isolateur galvanique/module répéteur KFD0-CS-Ex1.51P

KFD0-CS-Ex1.51P
  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle)
  • Entrée/sortie courant 0 mA ... 40 mA
  • Alimentation pour transmetteur ou convertisseur I/P
  • Précision 1 %
  • Protégée contre l'inversion de polarité
  • Jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KFD0-CS-Ex1.51P

Description produit
version à 1 voie
Caractéristiques générales
Type de signalEntrée analogique/sortie analogique
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Alimentation
Tension assignéealimentation en boucle
Circuit de commande
Raccordementbornes 12-, 11+
Tension4 ... 35 V CC
Courant0 ... 40 mA
Dissipation thermiquepour 40 mA et Uin < 22 V : 700 mW par voie
pour 40 mA et Uin > 22 V : 1,2 W par voie
Boucle de commande
Raccordementbornes 1+, 2-
Tensionpour 4 V < UE < 24 V : ≥ Uin - (0,37 x courant en mA) – 1,0
pour UE > 24 V : ≥ 21 V - (0,36 x courant en mA)
Courant de court-circuità Uin > 24 V : ≤ 65 mA
Courant de transfert≤ 40 mA
Caractéristiques de transfert
Précision1 %
Ecart
Après calibrage≤ ± 200 µA; y compris étalonnage, linéarité, hystérésis, variations de charge côté terrain jusqu'à une charge de 1 kΩ et un courant ≤ 20 mA à 20 °C (68 °F)
Température≤ ± 2 µA/K pour Uin ≤ 20 V; ≤ ± 5 µA/K pour Uin > 20 V
Temps de montée≤ 5 ms pour un saut de 4 mA à 20 mA et Uin < 24 V
Séparation galvanique
Circuit de terrain/circuit de commandeisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Indicateurs/réglages
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Degré de protectionIEC 60529:2001
Protection contre la déchargeUL 61010-1
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 100 g
Dimensions20 x 107 x 115 mm , type de boîtier B1
Hauteur107 mm
Largeur20 mm
Longueur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeBAS 98 ATEX 7343
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC, II (1)D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C)
Tension25,2 V
Courant93 mA
Puissance585 mW
Circuit de commande
Tension de sécurité maximale250 V eff (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Boucle de commande
Tension de sécurité maximale250 V eff (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
CertificatTÜV 99 ATEX 1499 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4 [appareil en zone 2]
Séparation galvanique
Circuit de terrain/circuit de commandeisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Certifications internationales
Agrément FM
Control DrawingNo. 116-0129
Agrément UL
Control Drawing116-0173 (cULus)
Homologation IECExIECEx BAS 05.0004
Homologué pour[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210120
ECLASS 10.0.127210120
ECLASS 9.027210120
ECLASS 8.027210120
ECLASS 5.127210120
ETIM 8.0EC002653
ETIM 7.0EC002653
ETIM 6.0EC002653
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD0-CS-Ex1.51P

Fonction

Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque.

L'appareil transfère les signaux CC des alarmes à incendie et de fumée depuis la zone à risque d'explosion vers la zone non dangereuse. Il peut aussi être utilisé pour commander des convertisseurs I/P, des vannes, des témoins lumineux et des alarmes sonores.

La protection contre l'inversion de polarité évite une destruction de l'appareil due à un défaut de câblage.

L'appareil est alimenté par boucle. Du côté contrôle, il n'est pas nécessaire de brancher une alimentation supplémentaire.

Se référer aux données techniques afin de vérifier qu'une tension correcte est disponible pour les appareils de terrain.

Product Documentation: KFD0-CS-Ex1.51P

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF97 KB
Functional Safety ManualENGPDF1969 KB
Manuels
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KFD0-CS-Ex1.51P

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP450 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP105 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ45 KB

Agréments: KFD0-CS-Ex1.51P

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Australia Test SafeANZEx 17.3006XALLPDF6788 KB
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 05.0004XALLLINK---
Canada UL cULE106378 cUL (QUZW7)ALLLINK---
Europe Baseefa II (1) D II (1) G I (M1) ATEXBAS 98 ATEX 7343XALLPDF2755 KB
Europe TUV Nord ATEX Category 3 GTÜV 99 ATEX 1499XALLPDF1999 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC 20140902 - E106378 RepRef 20011030ALLPDF429 KB
USA FMCoC 1Z2A1.AXALLPDF78 KB
USA ULE106378 UL (QUZW)ALLLINK---
United Kingdom CML UK-Type Examination Certificate UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1)CML 21UKEX2709XALLPDF140 KB
exida Functional Safety AssessmentP+F 03/07-04-R013ALLPDF284 KB
Plans de montage
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF1092 KB
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF58 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.