Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de signal | Entrée analogique/sortie analogique | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 | |
Alimentation | ||
Tension assignée | alimentation en boucle | |
Circuit de commande | ||
Raccordement | bornes 12-, 11+ | |
Tension | 5 ... 35 V CC | |
Courant | 4 ... 20 mA | |
Dissipation thermique | pour 20 mA et Uin < 24,3 V : < 250 mW par voie pour 20 mA et Uin > 24,3 V : < 500 mW par voie |
|
Boucle de commande | ||
Raccordement | bornes 1+, 2- | |
Tension | pour 5 V < Uin < 24,3 V : ≥ 0,9 x Uin - (0,37 x courant en mA) - 1,0 pour Uin > 24,3 V : ≥ 21 V - (0,36 x courant en mA) |
|
Courant de court-circuit | pour Uin > 24,3 V : ≤ 65 mA | |
Courant de transfert | ≤ 40 mA | |
Caractéristiques de transfert | ||
Précision | 0,1 % | |
Ecart | ||
Après calibrage | ≤ ± 20 µA; y compris étalonnage, linéarité, hystérésis, variations de charge côté terrain jusqu'à 1 kΩ à 20 °C (68 °F) | |
Température | ≤ ± 2 µA/K pour Uin ≤ 20 V; ≤ ± 5 µA/K pour Uin > 20 V | |
Temps de montée | ≤ 5 ms pour un saut de 4 mA à 20 mA et Uin < 24 V | |
Séparation galvanique | ||
Circuit de terrain/circuit de commande | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V | |
Indicateurs/réglages | ||
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) | |
Conformité | ||
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2006 | |
Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
Protection contre la décharge | UL 61010-1 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | Bornes à vis | |
Masse | env. 100 g | |
Dimensions | 20 x 107 x 115 mm , type de boîtier B1 | |
Hauteur | 107 mm | |
Largeur | 20 mm | |
Longueur | 115 mm | |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | BAS 98 ATEX 7343 | |
Marquage | II (1)G [Ex ia Ga] IIC, II (1)D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) | |
Tension | 25,2 V | |
Courant | 93 mA | |
Puissance | 585 mW | |
Circuit de commande | ||
Tension de sécurité maximale | 250 V eff (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) | |
Boucle de commande | ||
Tension de sécurité maximale | 250 V eff (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) | |
Certificat | TÜV 99 ATEX 1499 X | |
Marquage | II 3G Ex nA II T4 [appareil en zone 2] | |
Séparation galvanique | ||
Circuit de terrain/circuit de commande | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V | |
Conformité aux directives | ||
Directive 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Certifications internationales | ||
Agrément FM | ||
Control Drawing | No. 116-0129 | |
Agrément UL | ||
Control Drawing | 116-0173 (cULus) | |
Homologation IECEx | IECEx BAS 05.0004 | |
Homologué pour | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque.
Cet appareil peut être utilisé en tant qu'alimentation électrique de répéteur ou de transmetteur pour les transmetteurs à 2 fils.
Cet appareil est alimenté par boucle. Il n'est pas nécessaire de brancher une alimentation supplémentaire.
Se référer aux données techniques afin de vérifier qu'une tension correcte est disponible pour les appareils de terrain.
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 97 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 1969 KB | |
Manuels | |||
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 450 KB |
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 105 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 45 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Australia Test Safe | ANZEx 17.3006X | ALL | 6788 KB | |
Baseefa IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 05.0004X | ALL | LINK | --- |
Canada UL cUL | E106378 cUL (QUZW7) | ALL | LINK | --- |
Europe Baseefa II (1) D II (1) G I (M1) ATEX | BAS 98 ATEX 7343X | ALL | 2755 KB | |
Europe TUV Nord ATEX Category 3 G | TÜV 99 ATEX 1499X | ALL | 1999 KB | |
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378 | CoC 20140902 - E106378 RepRef 20011030 | ALL | 429 KB | |
USA FM | FM 18 US 0116X | ALL | 170 KB | |
USA UL | E106378 UL (QUZW) | ALL | LINK | --- |
United Kingdom CML UK-Type Examination Certificate UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1) | CML 21UKEX2709X | ALL | 140 KB | |
exida Functional Safety Assessment | P+F 03/07-04-R013 | ALL | 284 KB | |
Plans de montage | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 1092 KB | ||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 58 KB |