Module de Commande SMART KFD2-SCD-Ex1.LK

KFD2-SCD-Ex1.LK
  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Sortie de courant jusqu'à une charge de 700 Ω
  • Positionneur de vanne et convertisseur I/P HART
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Précision 0,1 %
  • Bornes avec prises de test
  • Jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KFD2-SCD-Ex1.LK

Caractéristiques générales
Type de signalSortie analogique
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Alimentation
Raccordement"Power Rail" ou bornes 11+, 12-
Tension assignée20 ... 35 V CC
Ondulationdans les limites de la tolérance de l'alimentation
Dissipation thermique1,1 W à 20 mA vers 10 V (équivalent à 500 Ω) de charge
Puissance absorbée1,3 W
Entrée
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 7-, 8+
Chute de tensionenv. 4 V ou résistance interne 200 Ohm pour 20 mA
Résistance d'entrée> 100 kOhm, si la résistance de câblage sur site < 50 Ohm ou > 800 Ohm pour 20 mA
Courant4 ... 20 mA limité à env. 25 mA
Sortie
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1+, 2-
Tension≥ 14 V pour 20 mA
Courant4 ... 20 mA
Charge100 ... 700 Ω
Caractéristiques de transfert
Précision0,1 %
Ecart
Après calibrageà 20 °C (68 °F) : ≤ ± 0,1 %; non-linéarité et course différentielle comprises
Température≤ ± 20 p.p.m/K
Temps de montée< 100 µs (de 10 ... 90 %)
Séparation galvanique
Entrée/alimentationisolation de base selon EN 50178, tension assignée d'isolement 50 V C.A.
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageLED
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité
Coordination d'isolementEN 50178:1997
Séparation galvaniqueEN 50178:1997
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Degré de protectionIEC 60529:2001
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 100 g
Dimensions20 x 115 x 115 mm , type de boîtier B1
Hauteur115 mm
Largeur20 mm
Longueur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeBAS 00 ATEX 7215
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC , Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC , Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
SortieEx ia IIC, Ex iaD
Tension25,2 V
Courant93 mA
Puissance0,58 W
Alimentation
Tension de sécurité maximale250 V rms (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
CertificatTÜV 99 ATEX 1499 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4 [appareil en zone 2]
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée selon EN 60079-11, valeur de tension de crête de 375 V
Sortie/alimentationisolation électrique sécurisée selon EN 60079-11, valeur de tension de crête de 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Certifications internationales
Agrément FM
Control DrawingNo. 116-0129
Agrément UL
Control Drawing116-0173 (cULus)
Homologation IECExIECEx BAS 16.0045
Homologué pour[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Accessoires
Accessoires en option- module de distribution d'alimentation KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP)
- rail d'alimentation universel UPR-03(-M)(-S)
- rail profilé K-DUCT-BU(-UPR-03)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210120
ECLASS 10.0.127210120
ECLASS 9.027210120
ECLASS 8.027210120
ECLASS 5.127210120
ETIM 8.0EC002653
ETIM 7.0EC002653
ETIM 6.0EC002653
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-SCD-Ex1.LK

Fonction

Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque. Elle permet d'alimenter les convertisseurs I/P SMART, les électrovannes et les positionneurs dans les zones à risque d’explosion.

Des signaux numériques sont superposés au signal analogique du côté terrain ou côté commande et sont transférés bidirectionnellement.

Le courant transféré à travers le convertisseur CC/CC est répété aux bornes 1 et 2.

En cas de circuit de terrain ouvert, le côté commande présente une impédance élevée pour permettre une surveillance des coupures de ligne par le système de commande.

Si la résistance de la boucle de communication numérique est trop faible, une résistance interne de 250 Ω est disponible entre les bornes 8 et 9 et peut être utilisée comme résistance de communication HART.

Les prises pour la connexion d'un appareil de communication HART sont intégrées aux bornes de l'appareil.

Product Documentation: KFD2-SCD-Ex1.LK

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF97 KB
Manuels
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KFD2-SCD-Ex1.LK

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP450 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP105 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ55 KB

Agréments: KFD2-SCD-Ex1.LK

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 16.0045ALLLINK---
Canada UL cULE106378 cUL (QUZW7)ALLLINK---
Europe Baseefa II (1) D I (M1) II (1) GBAS 00 ATEX 7215ALLPDF2524 KB
Europe TUV Nord ATEX Category 3 GTÜV 99 ATEX 1499XALLPDF1999 KB
Korea KOSHA19-AV4BO-0026ALLPDF100 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC 20140902 - E106378 RepRef 20011030ALLPDF429 KB
USA FMCoC 1Z2A1.AXALLPDF78 KB
USA ULE106378 UL (QUZW)ALLLINK---
exida Functional Safety AssessmentP+F 03/10-12 R014ALLPDF302 KB
Plans de montage
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF1092 KB
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF58 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0782BALLPDF55 KB

Produits associés : KFD2-SCD-Ex1.LK

Accessoires

Interface compatible rail d'alimentation "Power Rail", Courant ≤ 4 A, Fusible remplaçable, Sortie relais, configurable NO ou NF, Indication des états par LEDpa

Interface compatible rail d'alimentation "Power Rail", Utilisé pour une configuration redondante, Courant ≤ 4 A, Fusible remplaçable, Sortie relais, configurable NO ou NF, Indication des états par LEDpa

Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard 2 m, raccourcissement possible … la longueur voulue, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa

Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard de 0,8 m (2,6 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa
Interface compatible rail d'alimentation "Power Rail", Utilisé pour une configuration redondante, Courant ≤ 4 A, Fusible remplaçable, Sortie relais, configurable NO ou NF, Indication des états par LED, Raccordement par bornes à ressort avec technologie de connexion instantanéepa
Interface compatible rail d'alimentation "Power Rail", Courant ≤ 4 A, Fusible remplaçable, Sortie relais, configurable NO ou NF, Indication des états par LED, Raccordement par bornes à ressort avec technologie de connexion instantanéepa
Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard 1,6 m, raccourcissement possible ¿ la longueur voulue, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa
Le réseau de câbles est intégré dans le profil de montage, Distance de sécurité pour les signaux de sécurité et de danger, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec aides au montagepa
Réseau de câbles avec rail d'alimentation UPR-03 intégré, Distance de sécurité pour les signaux de sécurité et de danger, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec capuchons d'extrémité UPR-E, couvercle et aides au montagepa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.