Accessoires |
|
|
|
Interface compatible rail d'alimentation "Power Rail", Courant ≤ 4 A, Fusible remplaçable, Sortie relais, configurable NO ou NF, Indication des états par LEDpa |
|
|
|
|
Interface compatible rail d'alimentation "Power Rail", Utilisé pour une configuration redondante, Courant ≤ 4 A, Fusible remplaçable, Sortie relais, configurable NO ou NF, Indication des états par LEDpa |
|
|
|
|
Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard 2 m, raccourcissement possible
la longueur voulue, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa |
|
|
|
|
Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard de 0,8 m (2,6 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa |
|
|
|
|
Interface compatible rail d'alimentation "Power Rail", Utilisé pour une configuration redondante, Courant ≤ 4 A, Fusible remplaçable, Sortie relais, configurable NO ou NF, Indication des états par LED, Raccordement par bornes à ressort avec technologie de connexion instantanéepa |
|
|
|
|
Interface compatible rail d'alimentation "Power Rail", Courant ≤ 4 A, Fusible remplaçable, Sortie relais, configurable NO ou NF, Indication des états par LED, Raccordement par bornes à ressort avec technologie de connexion instantanéepa |
|
|
|
|
Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard 1,6 m, raccourcissement possible ¿ la longueur voulue, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa |
|
|
|
|
Le réseau de câbles est intégré dans le profil de montage, Distance de sécurité pour les signaux de terrain et de commande, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec aides au montagepa |
|
|
|
|
Réseau de câbles avec rail d'alimentation UPR-03 intégré, Distance de sécurité pour les signaux de terrain et de commande, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec capuchons d'extrémité UPR-E, couvercle et aides au montagepa |
|