Ce produit a été remplacé.Trouver un produit de replacement KFD0-CS-1.50
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Repeater KFD0-CS-1.50

KFD0-CS-1.50
  • Séparateur de signaux à 1 canal
  • Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle)
  • Entrée/sortie courant 4 mA … 20 mA
  • Alimentation transmetteur
  • Précision 0,1 %
  • Protégée contre l'inversion de polarité
  • Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KFD0-CS-1.50

Caractéristiques générales
Type de signalEntrée analogique/sortie analogique
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Alimentation
Tension assignéealimentation en boucle
Dissipation thermique0,2 W
Circuit de commande
Raccordementbornes 12-, 11+
Tension10 ... 35 V CC
Courant4 ... 20 mA
Dissipation thermique< 150 mW par voie à 25 mA et U < 26,1 V
< 400 mW par voie à 25 mA et U < 26,1 V
Boucle de commande
Raccordementbornes 1+, 2-
Tension≥ 0,9 x UE - (0,23 x courant en mA) - 0,7 pour 10 V < UE < 26,1 V
≥ 23 V - (0,23 x courant en mA) pour UE > 26,1 V
Courant de court-circuitmax. 100 mA
Courant de transfertmax. 25 mA
Caractéristiques de transfert
Précision0,1 %
Ecart
Après calibrageUen ≥ 5 V ± 20 µA/Uen ≤ 5 V ± 50 µA y compris étalonnage, linéarité, hystérésis, variations de charge de sortie côté terrain à 20 °C (68 °F)
Température≤ ± 2 µA/K pour Uin ≤ 20 V; ≤ ± 5 µA/K pour Uin > 20 V
Temps de montée≤ 5 ms pour 4 ... 20 mA et UE = tension d'entrée < 26 V
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation de base selon IEC 62103, tension d'isolation nominale 300 Vrms
Indicateurs/réglages
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité
Coordination d'isolementEN 50178:1997
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Degré de protectionIEC 60529:2001
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 100 g
Dimensions20 x 107 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B1
Hauteur107 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210120
ECLASS 10.0.127210120
ECLASS 9.027210120
ECLASS 8.027210120
ECLASS 5.127210120
ETIM 8.0EC002653
ETIM 7.0EC002653
ETIM 6.0EC002653
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD0-CS-1.50

Fonction

Ce conditionneur de signaux procure une isolation galvanique entre les circuits de terrain et les circuits de commande.

Cet appareil peut être utilisé en tant qu'alimentation électrique de répéteur ou de transmetteur pour les transmetteurs à 2 fils.

Cet appareil est alimenté par boucle. Il n'est pas nécessaire de brancher une alimentation supplémentaire.

Se référer aux données techniques afin de vérifier qu'une tension correcte est disponible pour les appareils de terrain.

Product Documentation: KFD0-CS-1.50

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF79 KB
Functional Safety ManualENGPDF1969 KB
Manuels
System ManualENGPDF3694 KB

Design / Simulation: KFD0-CS-1.50

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP105 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ44 KB

Agréments: KFD0-CS-1.50

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
exida Functional Safety AssessmentP+F 03/07-04-R013ALLPDF284 KB

Produits associés : KFD0-CS-1.50

Eléments du système adaptés
Le réseau de câbles est intégré dans le profil de montage, Distance de sécurité pour les signaux de terrain et de commande, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec aides au montagepa
Accessoires
Bornier à vis et à 3 broches, Pour les modules KF du système K, Unité d'emballage : 5 pièces vertespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.