Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de signal | Entrée analogique/sortie analogique | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 | |
Alimentation | ||
Tension assignée | alimentation en boucle | |
Dissipation thermique | 0,4 W | |
Circuit de commande | ||
Raccordement | bornes 12-, 11+; 8-, 10-, 9+ | |
Tension | 10 ... 35 V CC | |
Courant | 4 ... 20 mA | |
Dissipation thermique | < 150 mW par voie à 25 mA et U < 26,1 V < 400 mW par voie à 25 mA et U < 26,1 V |
|
Boucle de commande | ||
Raccordement | bornes 1+, 2-; 4+, 5- | |
Tension | ≥ 0,9 x UE - (0,23 x courant en mA) - 0,7 pour 10 V < UE < 26,1 V ≥ 23 V - (0,23 x courant en mA) pour UE > 26,1 V |
|
Courant de court-circuit | max. 100 mA | |
Courant de transfert | max. 25 mA | |
Caractéristiques de transfert | ||
Précision | 0,1 % | |
Ecart | ||
Après calibrage | Uen ≥ 5 V ± 20 µA/Uen ≤ 5 V ± 50 µA y compris étalonnage, linéarité, hystérésis, variations de charge de sortie côté terrain à 20 °C (68 °F) | |
Température | ≤ ± 2 µA/K pour Uin ≤ 20 V; ≤ ± 5 µA/K pour Uin > 20 V | |
Temps de montée | ≤ 5 ms pour 4 ... 20 mA et UE = tension d'entrée < 26 V | |
Séparation galvanique | ||
Entrée/Sortie | isolation de base selon IEC 62103, tension d'isolation nominale 300 Vrms | |
Indicateurs/réglages | ||
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) | |
Conformité | ||
Coordination d'isolement | EN 50178:1997 | |
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2006 | |
Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | Bornes à vis | |
Masse | env. 100 g | |
Dimensions | 20 x 107 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B1 | |
Hauteur | 107 mm | |
Largeur | 20 mm | |
Profondeur | 115 mm | |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Ce conditionneur de signaux procure une isolation galvanique entre les circuits de terrain et les circuits de commande.
Cet appareil peut être utilisé en tant qu'alimentation électrique de répéteur ou de transmetteur pour les transmetteurs à 2 fils.
Cet appareil est alimenté par boucle. Il n'est pas nécessaire de brancher une alimentation supplémentaire.
Se référer aux données techniques afin de vérifier qu'une tension correcte est disponible pour les appareils de terrain.
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 79 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 1969 KB | |
Manuels | |||
System Manual | ENG | 3694 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 105 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 48 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
exida Functional Safety Assessment | P+F 03/07-04-R013 | ALL | 284 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Accessoires | ||||||
|
||||||
|