Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de signal | Sortie analogique | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 | |
Alimentation | ||
Raccordement | rail d'alimentation ou bornes 9+, 10- | |
Tension assignée | 19 ... 30 V CC | |
Ondulation | ≤ 10 % | |
Courant assigné | ≤ 30 mA | |
Dissipation thermique | ≤ 600 mW | |
Puissance absorbée | ≤ 700 mW | |
Entrée | ||
Côté connexion | côté commande | |
Raccordement | bornes 5-, 6+ | |
Signal d'entrée | 4 à 20 mA limité à env. 30 mA | |
Tension d'entrée | suivant la configuration du commutateur tension en boucle ouverte du système de commande < 23 V tension en boucle ouverte du système de commande < 27 V |
|
Chute de tension | suivant la configuration du commutateur tension en boucle ouverte du système de commande < 23 V : env. 6 V à 20 mA tension en boucle ouverte du système de commande < 27 V : env. 10 V à 20 mA |
|
Résistance d'entrée | > 100 kΩ, with field wiring open | |
Sortie | ||
Côté connexion | côté terrain | |
Raccordement | bornes 1+, 2- | |
Tension | ≥ 13 V pour 20 mA | |
Courant | 4 ... 20 mA | |
Charge | 0 ... 650 Ω | |
Ondulation | 20 mV rms | |
Caractéristiques de transfert | ||
Précision | 0,1 % | |
Ecart | à 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA ≤ ± 0,1 %; non-linéarité et course différentielle comprises |
|
Température | < 2 µA/K (0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)); < 4 µA/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) | |
Gamme de fréquence | Bande passante pour un signal de 0,5 VSS 0 ... 3 kHz (-3 dB) |
|
Temps de montée | 10 à 90 % ≤ 100 ms | |
Séparation galvanique | ||
Entrée/Sortie | isolation renforcée conforme EN 50178, tension d'isolation nominale 300 Veff | |
Entrée/alimentation | isolation renforcée conforme EN 50178, tension d'isolation nominale 300 Veff | |
Sortie/alimentation | isolation renforcée conforme EN 50178, tension d'isolation nominale 300 Veff | |
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | LED | |
Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
Configuration | via commutateurs DIP | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) | |
Conformité | ||
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2006 | |
Degré de protection | IP20 selon EN 60529 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | bornes à ressort | |
Masse | env. 100 g | |
Dimensions | 12,5 x 114 x 125 mm , type de boîtier A2 | |
Hauteur | 124 mm | |
Largeur | 12,5 mm | |
Longueur | 114 mm | |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. | |
Accessoires | ||
Accessoires en option | - module de distribution d'alimentation KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP) - rail d'alimentation universel UPR-03(-M)(-S) - rail profilé K-DUCT-GY(-UPR-03) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Ce conditionneur de signaux procure une isolation galvanique entre les circuits de terrain et les circuits de commande.
L'appareil répète le signal d'entrée d'un système de commande pour commander les convertisseurs I/P SMART, les électrovannes et les positionneurs localisés sur le terrain.
Des signaux numériques sont superposés au signal analogique du côté de la boucle de terrain ou du côté commande et sont transférés bidirectionnellement.
Le courant est transféré à travers un convertisseur CC/CC et répété aux bornes de sortie.
En cas de terrain ouvert, le côté commande présente une impédance élevée pour permettre une surveillance des conditions d'alarme par le système de commande.
Les prises de test pour la connexion d'appareils de communication HART sont intégrées aux bornes de l'appareil.
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 79 KB | |
Manual | ENG | 360 KB | |
Manuels | |||
System Manual | ENG | 3694 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 458 KB |
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 179 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|