Isolateur galvanique courant/tension KFD2-CD-1.32

KFD2-CD-1.32
  • Séparateur de signaux à 1 canal
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrée de courant 0 mA … 20 mA
  • Sortie courant 0 mA ... 20 mA
  • Précision 0,1 %
  • Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KFD2-CD-1.32

Caractéristiques générales
Type de signalSortie analogique
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Alimentation
Raccordement"Power Rail" ou bornes 7+, 8-
Tension assignée20 ... 35 V CC
Ondulationdans les limites de la tolérance de l'alimentation
Courant assigné≤ 50 mA
Dissipation thermique1,2 W
Entrée
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 9+, 10-, 11+
Chute de tensionenv. 4 V pour 20 mA
Limitationcourant d'entrée : env. ≤40 mA ; tension d'entrée : ≤ 35 V
Bande passante0 ... 20 mA
Tension≤ 4 V pour 20 mA
Sortie
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1+, 2-
Tension17 V pour 20 mA
Courant0 ... 20 mA
Chargemax. 850 Ω
Caractéristiques de transfert
Précision0,1 %
Ecart
Après calibrage≤ ± 0,1 %; non-linéarité et course différentielle comprises à 20 °C (68 °F)
Température≤ ± 0,01 %
Temps de montée< 10 ms
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Entrée/alimentationisolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA
Sortie/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageLED
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité
Coordination d'isolementEN 50178
Séparation galvaniqueEN 50178
Degré de protectionIEC 60529
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 100 g
Dimensions20 x 107 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B1
Hauteur107 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
CertificatTÜV 99 ATEX 1499 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-15:2010
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210120
ECLASS 10.0.127210120
ECLASS 9.027210120
ECLASS 8.027210120
ECLASS 5.127210120
ETIM 8.0EC002653
ETIM 7.0EC002653
ETIM 6.0EC002653
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-CD-1.32

Fonction

Ce conditionneur de signal procure une isolation pour des applications sans sécurité intrinsèque.

Le périphérique émet un signal courant entre le côté commande et les convertisseurs I/P, les électrovannes et les positionneurs.

La charge maximale au niveau de l'entrée est de 4 V CC. Elle permet ainsi de connecter plusieurs répéteurs KFD2-CD-1.32 pour obtenir plusieurs sorties isolées galvaniquement (duplication de signal).

La tension en circuit ouvert est de 24 V CC dans la limite de la plage de tension d'alimentation autorisée. La charge maximale applicable est de 850 Ω.

Product Documentation: KFD2-CD-1.32

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF88 KB
Manuels
System ManualENGPDF3694 KB

Design / Simulation: KFD2-CD-1.32

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP105 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: KFD2-CD-1.32

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada UL cULE106378 cUL (QUZW7)ALLLINK---
Europe TUV Nord ATEX Category 3 GTÜV 99 ATEX 1499XALLPDF1999 KB
USA ULE106378 UL (QUZW)ALLLINK---
exida Functional Safety AssessmentP+F 03/10-12 R014ALLPDF302 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0050CALLPDF468 KB

Produits associés : KFD2-CD-1.32

Eléments du système adaptés

Interface compatible rail d'alimentation "Power Rail", Courant ≤ 4 A, Fusible remplaçable, Sortie relais, configurable NO ou NF, Indication des états par LEDpa

Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard 2 m, raccourcissement possible … la longueur voulue, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa

Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard de 0,8 m (2,6 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa
Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard 1,6 m, raccourcissement possible ¿ la longueur voulue, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa
Le réseau de câbles est intégré dans le profil de montage, Distance de sécurité pour les signaux de terrain et de commande, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec aides au montagepa
Réseau de câbles avec rail d'alimentation UPR-03 intégré, Distance de sécurité pour les signaux de terrain et de commande, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec capuchons d'extrémité UPR-E, couvercle et aides au montagepa
Accessoires
Bornier à vis et à 3 broches, Pour les modules KF du système K, Unité d'emballage : 5 pièces vertespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.