Caractéristiques générales |
Gamme de mesure | 0,3 ... 50 m |
Cible de référence | ruban rétroréflecteur 500 mm x 500 mm |
Emetteur de lumière | diode laser |
Valeurs caractéristiques du laser | |
| Remarque | VISIBLE ET INVISIBLE RAYON LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU |
| Classe de laser | Laser de mesure : 1 Laser d'alignement : 2 |
| Longueur d'arbre | Laser de mesure : 905 nm Laser d'alignement : 660 nm |
| divergence du faisceau | Laser de mesure : 2 mrad Laser d'alignement : 1 mrad |
| Durée de l'impulsion | Laser de mesure : 4 ns |
| Fréquence de répétition | Laser de mesure : 20 kHz |
| Performances optiques maximales en sortie | Laser d'alignement : 0,6 mW |
| Énergie d'impulsion max. | Laser de mesure : 12 nJ |
méthode de mesure | Pulse Ranging Technology (PRT) |
Vitesse maximale de mouvements | 15 m/s |
Aide à l'alignement | pointeur à rayon laser laser de classe 2 |
Durée de vie | > 100000 h |
Diamètre de la tache lumineuse | < 15 cm pour 50 m |
Limite de la lumière ambiante | > 100000 Lux |
Résolution | 0,1 mm , réglable |
Influence de la température | 0,03 mm/K |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle |
MTTFd | 89 a |
Durée de mission (TM) | 20 a |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
Eléments de visualisation/réglage |
Visual. état de commutation | 4 LED |
Eléments de contrôle | Tableau de commande (4 touches à membrane) pour le réglage des paramètres |
Indication de paramétrage | Ecran éclairé pour l'affichage des valeurs de mesure et le paramétrage |
Caractéristiques électriques |
Tension d'emploi | 18 ... 30 V CC |
Consommation à vide | 250 mA (18 V) ... 150 mA (30 V) |
Classe de protection | III (tension assignée 50 V) |
Retard à la disponibilité | < 10 s |
Interface |
Type d'interface | PROFIBUS DP selon EN 50170 |
Vitesse de transfert | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s , réglable |
Entrée/Sortie |
Type d'entrée/sortie | 2 entrées/sorties PNP, configurables indépendamment, résistant aux courts-circuits, protégées contre les inversions de polarité |
Entrée |
Seuil de commutation | faible : Ue < 6 V, haut : Ue > 16 V |
Sortie |
Seuil de commutation | faible : Ua < 1 V, haut : Ua > Ub - 1 V |
Courant de commutation | 200 mA par sortie |
Conformité |
Norme produit | EN 60947-5-2 |
Sécurité du laser | IEC 60825-1:2007 |
Précision de mesure |
Emission de valeurs de mesure | 1 ms |
Age moyen de la valeur de mesure | 3 ms , 6 ms , 12 ms , 25 ms , 50 ms , réglable |
Offset | max. 2 mm (entre deux appareils) |
précision absolue | ± 2,5 mm (> 3 m); ± 3,5 mm (0,3 m ... 3 m) |
Reproductibilité | < 0,5 mm |
Agréments et certificats |
Conformité EAC | TR CU 020/2011 |
Agrément UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure |
Certification FDA | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) |
Température de stockage | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
Humidité rel. de l'air | 95 % , sans câblage |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP65 |
Raccordement | M12x1 connecteur, 4 broches, standard (alimentation) , M12x1 connecteur, 5 broches, à codage B (Bus In) , M12x1 connecteur femelle, 5 broches, à codage B (Bus Out) , M12x1 connecteur, 8 pôles, service |
Matérial | |
| Boîtier | ABS / PC |
| Sortie optique | PMMA , à revêtement dur |
Masse | env. 700 g |
Dimensions | |
| Hauteur | 100 mm |
| Largeur | 140 mm |
| Longueur | 170 mm |