| Caractéristiques générales |
| Gamme de mesure | 0,2 ... 3 m (noir/blanc 10 %) 0,2 à 10 m (blanc/noir 90 %) De 0,2 à 30 m (réflecteur) |
| Emetteur de lumière | diode laser |
| Type de lumière | rouge, lumière modulée |
| Valeurs caractéristiques du laser | |
| Remarque | LUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU |
| Classe de laser | 1 |
| Longueur d'arbre | 660 nm |
| divergence du faisceau | 1 mrad |
| Durée de l'impulsion | 5 ns |
| Fréquence de répétition | 54 kHz |
| Énergie d'impulsion max. | < 4 nJ |
| méthode de mesure | Pulse Ranging Technology (PRT) |
| vitesse de balayage | 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz |
| Angle de balayage | 360° |
| Diamètre de la tache lumineuse | < 20 mm pour 10 m |
| Limite de la lumière ambiante | > 80000 Lux |
| Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle |
| MTTFd | 75 a |
| Durée de mission (TM) | 20 a |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Eléments de visualisation/réglage |
| Indication fonctionnement | LED verte |
| Indication débit de données | LED jaune : Ethernet actif LED verte : liaison Ethernet |
| Visual. état de commutation | LED rouge : erreur LED jaune : I/Q1 + I/Q2 |
| Eléments de contrôle | 2 Bouton |
| Indication de paramétrage | 24 x 252 pixels , rouge |
| Caractéristiques électriques |
| Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC |
| Ondulation | 10 % dans les limites de la tolérance de l'alimentation |
| Consommation à vide | ≤ 400 mA / 24 V C.C. |
| Classe de protection | III (tension assignée 50 V) |
| Puissance absorbée | < 10 W |
| Retard à la disponibilité | < 40 s |
| Application intégrée |
| Application | Contrôle de champs |
| Nombre de champs | 4 |
| Temps d'action | 30 ms + 1 Durée du balayage |
| Forme de l'objet détectable | Presque toutes les formes |
| Taille de l'objet | > 1 mm |
| Association des champs | Jusqu'à 4 x 3 niveaux |
| Interface |
| Type d'interface | 4 x entrées/sorties commutables (sélectionnables) |
| Entrée/Sortie |
| Type d'entrée/sortie | 4 Entrées / sorties , Configurable indépendamment , protection contre les courts-circuits ou l'inversion de polarité |
| Entrée |
| Seuil de commutation | bas : Ue < 5 V, élevé : Ue > 10 V |
| Sortie |
| Seuil de commutation | faible : Ua < 1 V, haut : Ua > Ub - 1 V |
| Courant de commutation | 100 mA par sortie |
| Conformité |
| Sécurité du laser | EN 60825-1:2014 |
| conformité de normes et de directives |
| Conformité aux normes | |
| Norme produit | IEC 60947-5-2 |
| Précision de mesure |
| Mesure de la vitesse | 54000 mesures par seconde |
| Résolution angulaire | 0,071°; 0,15°; 0,2° |
| Reproductibilité | < 12 mm |
| Agréments et certificats |
| Agrément UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Conditions environnantes |
| Température ambiante | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) |
| Température de stockage | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
| Humidité rel. de l'air | 95 % , sans câblage |
| Caractéristiques mécaniques |
| Largeur du boîtier | 106 mm |
| Hauteur du boîtier | 116,5 mm |
| Degré de protection | IP65 |
| Raccordement | M12x1 connecteur, 4 broches, code A (alimentation) , M12x1 connecteur, 8 broches, codage A (MultiPort) , M12x1 connecteur femelle, 4 broches, codé D (LAN) |
| Matérial | |
| Boîtier | ABS + PC + Aluminium |
| Sortie optique | PMMA |
| Masse | env. 0,8 kg |