Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Mesure vers objet, plage de détection de 300 mm, lumière laser rouge, laser de classe 1, valeur mesurée via IO-Link, 2 sorties push-pull, fiche M8 |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Gamme de mesure | 60 ... 300 mm | |
Cible de référence | blanc standard 100 mm x 100 mm | |
Emetteur de lumière | diode laser | |
Type de lumière | rouge, lumière modulée | |
Valeurs caractéristiques du laser | ||
Remarque | LUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU | |
Classe de laser | 1 | |
Longueur d'arbre | 680 nm | |
divergence du faisceau | > 5 mrad d63 d63 < 1 mm dans la plage 50-250 mm | |
Durée de l'impulsion | 3 µs | |
Fréquence de répétition | env. 3 kHz | |
Énergie d'impulsion max. | 15,2 nJ | |
Ecart angulaire | max. +/- 1,5 ° | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 2 mm pour une distance de 150 mm | |
Angle d'ouverture | env. 1 ° | |
Limite de la lumière ambiante | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | |
Résolution | 0,1 mm | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 560 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | LED verte : allumée en permanence - sous tension clignotante (4 Hz) - court-circuit clignotante avec courtes interruptions (1 Hz) - mode IO-Link |
|
Visual. état de commutation | LED jaune : allumée en permanence : sortie de commutation active éteinte en permanence : sortie de commutation inactive |
|
Eléments de contrôle | touche TEACH-IN | |
Eléments de contrôle | Commutateur rotatif à 5 positions pour la sélection du mode de fonctionnement | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Ondulation | max. 10 % | |
Consommation à vide | < 25 mA pour une tension d'alimentation 24 V | |
Classe de protection | III | |
Interface | ||
Type d'interface | IO-Link ( via C/Q = broche 4 ) | |
Version IO-Link | 1.1 | |
Profil de l'appareil | Smart Sensor | |
Identifiant du dispositif | 0x11090D (1116429) | |
Vitesse de transfert | COM2 (38,4 kBit/s) | |
durée de cycle min. | 3 ms | |
Plage de données de traitement | Entrée de traitement des données 3 Bit Sortie de traitement des données 2 Bit |
|
Prise en charge du mode SIO | oui | |
Type de port maître compatible | A | |
Sortie | ||
Mode de commutation | Le paramètre par défaut est : C/Q - Broche 4 : NPN normalement ouvert, PNP normalement fermé, IO-Link Q2 - Broche 2 : NPN normalement ouvert, PNP normalement fermé |
|
Sortie signal | 2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, protégé contre les surtensions | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 100 mA , (charge résistive) | |
Catégorie d'utilisation | C.C.-12 et DC-13 | |
Chute de tension | ≤ 1,5 V CC | |
Temps d'action | 10 ms | |
Conformité | ||
Interface de communication | IEC 61131-9 | |
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
Sécurité du laser | EN 60825-1:2014 | |
Précision de mesure | ||
Dérive en température | 0,05 %/K | |
Temps de chauffe | 5 min | |
Reproductibilité | ≤ 2 % | |
erreur de linéarité | ± 2 % | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | E87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1 | |
Certification FDA | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | 10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 / IP69 / IP69K | |
Raccordement | connecteur M8 x 1, 4 broches | |
Matérial | ||
Boîtier | PC (polycarbonate) | |
Sortie optique | PMMA | |
Masse | env. 10 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 41,4 mm | |
Largeur | 13,9 mm | |
Profondeur | 18,3 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0.1 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 5.1 | 27270801 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
UNSPSC 12.1 | 41111613 |
Information sur le produit | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensors | ENG | 1788 KB |
Device Description Files/Drivers | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
IODD for OMT300-L R101 / IODD für OMT300-L R101 | 1.00.002 / 2018-08-15 | ZIP | 182 KB |
Software Tools | |||
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-Parametriertool | V1.00.006 / 2022-07-10 | ZIP | 96138 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...