Amplificateur de commutation KFA6-SOT2-Ex2

KFA6-SOT2-Ex2
  • Barrière isolée à 2 voies
  • Alimentation 230 V CA
  • Entrées pour contact ou NAMUR
  • Sortie transistorisée passive, non polarisée
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Sens d'action interchangeable
  • Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KFA6-SOT2-Ex2

Caractéristiques générales
Type de signalEntrée binaire
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Alimentation
Raccordementbornes 14, 15
Tension assignée207 ... 253 V C.A., 45 ... 65 Hz
Dissipation thermique1 W
Puissance absorbéemax. 1,5 W
Entrée
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1+, 2+, 3-; 4+, 5+, 6-
Valeurs assignéesconformément à la norme EN 60947-5-6 (NAMUR), voir le manuel pour obtenir les données électriques
Tension à vide/courant de court-circuitenv. 8 V CC / env. 8 mA
Point de commutation/course différentielle1,2 ... 2,1 mA / env. 0,2 mA
Surveillance de défaut de lignecoupure I ≤ 0,1 mA , court-circuit I > 6 mA
Sortie
Côté connexioncôté commande
Raccordementsortie I : bornes 7, 8 ; sortie II : bornes 8, 9
Tension de commutationmax. 40 V
Courant de commutationmax. 100 mA , protégée contre les courts-circuits
Niveau du signalsignal 1 : tension de commutation - 2,5 V max. pour un courant de commutation de 10 mA ou 3 V max. pour un courant de commutation de 100 mA
signal 0 : sortie bloquée (courant résiduel ≤ 10 µA)
Sorties I, IIsignal ; sortie électronique passive
Caractéristiques de transfert
Fréquence de commutation≤ 5 kHz
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Entrée/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie/sortienon disponible
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Basse Tension
Directive basse tensionEN 61010-1:2010
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2012
Degré de protectionIEC 60529
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 150 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Hauteur119 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typePTB 98 ATEX 2164
MarquageEx-Hexagon II (1) G [Ex ia] IIC
Ex-Hexagon II (1) D [Ex ia] IIIC
EntréeEx ia IIC, Ex ia IIIC
Tension10,5 V
Courant13 mA
Puissance34 mW (caractéristique linéaire)
Alimentation
Tension de sécurité maximale253 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Sortie
Tension de sécurité maximale253 V C.A. (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Séparation galvanique
Entrée/entréenon disponible
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Certifications internationales
Agrément UL
Control Drawing116-0145
Homologation CSA
Control DrawingNo. 116-0047
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210121
ECLASS 10.0.127210121
ECLASS 9.027210121
ECLASS 8.027210121
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFA6-SOT2-Ex2

Fonction

Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque. Elle transfère des signaux numériques (détecteurs NAMUR/contacts mécaniques) d'une zone à risque d'explosion vers une zone non dangereuse.

Chaque détecteur ou commutateur de proximité commande une sortie transistorisée passive pour une utilisation en zone non dangereuse. L'état de sortie normal peut être inversé à l'aide du commutateur S1 pour la voie I et du commutateur S2 pour la voie II. Le commutateur S3 active ou désactive la détection de défaut de ligne du circuit de terrain.

En cas d'erreur, les transistors se mettent hors tension et les LED indiquent le défaut conformément à la norme NAMUR NE44.

Informative Literature: KFA6-SOT2-Ex2

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Biological Cleaning of Wastwater and Secondary Sedimentation StageENGPDF566 KB
Application Report - Energy Generation in Wastwater Treatment PlantsENGPDF532 KB
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power PlantsENGPDF412 KB
Application Report - Sand Trap and Preliminary Sedimentation StageENGPDF448 KB
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment PlantsENGPDF577 KB
Application Report - Sicherer Brennstofftransport in KohlekraftwerkenENGPDF391 KB
Application Report - Water Inlet in Wastewater Treatment PlantsENGPDF526 KB

Product Documentation: KFA6-SOT2-Ex2

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF91 KB
Manuels
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KFA6-SOT2-Ex2

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2308 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ1376 KB

Agréments: KFA6-SOT2-Ex2

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada CSACoC 1029981 CALLPDF177 KB
Canada UL cULE106378 cUL (QUZW7)ALLLINK---
Europe PTB ATEX Category (1) GDPTB 98 ATEX 2164ALLPDF816 KB
Japan TIISTC16172ALLPDF2037 KB
Korea KOSHA15-AV4BO-0432ALLPDF310 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC 20160608 - E106378 RepRef 19970520ALLPDF246 KB
USA ULE106378 UL (QUZW)ALLLINK---
exida Functional Safety AssessmentP+F 01/09-02D R002ALLPDF154 KB
Plans de montage
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF165 KB
Control drawing CSA / Control drawing CSA   ALLPDF159 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0974AALLPDF52 KB

Produits associés : KFA6-SOT2-Ex2

Eléments du système adaptés
Le réseau de câbles est intégré dans le profil de montage, Distance de sécurité pour les signaux de sécurité et de danger, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec aides au montagepa
Accessoires
Version à 1 voie, Entrée pour contact sec, Pour détection de défaut de ligne (LFD)pa
Bornier à vis et à 3 broches, Pour les modules KF du système K, Unité d'emballage : 5 pièces vertespa
Bornier à vis et à 3 broches, Pour les modules KF du système K, Unité d'emballage : 5 pièces bleuespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.