Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de signal | Entrée binaire | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 | |
Alimentation | ||
Raccordement | SL1 : 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
Tension assignée | 20,4 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexion | |
Courant assigné | 15 mA à 24 V (par voie) | |
Dissipation thermique | 0,35 W à 24 V (par voie) | |
Entrée | ||
Côté connexion | côté terrain | |
Raccordement | SL2 : 5a(+), 5b(-) ; 1a(+), 1b(-) ; 3a(+), 3b(-) ; 7a(+), 7b(-) | |
Valeurs assignées | selon EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
types de capteurs connectables | contact libre de potentiel ou détecteur de proximité | |
Point de commutation | contact ouvert 0,2 ... 1,2 mA, contact fermé 2,1 ... 6,5 mA | |
Surveillance de défaut de ligne | rupture 0 ... 0,2 mA, court-circuit 6,5 mA ... valeur maximale | |
Sortie | ||
Côté connexion | côté commande | |
Raccordement | SL1 : 8a(+), 7a(-) ; 8b(+), 7b(-) ; 10a(+), 9a(-) ; 9b(+), 10b(-) | |
Tension assignée | 30 V | |
Courant assigné | 50 mA | |
Sortie | un transistor optocouplé par voie | |
Niveau du signal | Signal 1 : (tension externe) -1 V Signal 0 : sortie bloquée (courant résiduel max. de 50 µA, type : 5 µA) |
|
Sortie de message d'erreur | ||
Raccordement | SL1: 6b | |
Type de sortie | Transistor de collecteur ouvert (bus défaut interne) | |
Caractéristiques de transfert | ||
Fréquence de commutation | < 2 kHz | |
Séparation galvanique | ||
Sortie/alimentation | isolation en fonctionnement selon EN 50178, tension assignée d'isolement 50 Veff | |
Sortie/sortie | isolation en fonctionnement selon EN 50178, tension assignée d'isolement 50 Veff | |
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | LED | |
Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
Réglage usine | entrée fermée, transistor fermé, détection de défaut de câble activée | |
Configuration | via commutateurs DIP | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) | |
Conformité | ||
Séparation galvanique | EN 50178 | |
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2006 Pour plus d'informations, voir la description du système. |
|
Degré de protection | IEC 60529 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Humidité rel. de l'air | 5 à 90 %, sans condensation jusqu'à 35 °C (95 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Masse | env. 140 g | |
Dimensions | 18 x 114 x 130 mm (I. x H. x P.) | |
Hauteur | 114 mm | |
Largeur | 18 mm | |
Profondeur | 130 mm | |
Fixation | sur platine de connexion | |
Détrompage | Broches 1 et 2 ajustées Pour plus d'informations, voir la description du système. |
|
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | CESI 02 ATEX 086 | |
Marquage | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC | |
Entrée | Ex ia, Ex iaD | |
Tension | 13,2 V | |
Courant | 20 mA | |
Puissance | 66 mW | |
Alimentation | ||
Tension de sécurité maximale | 250 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.) | |
Certificat | PF 11 CERT 2109 X | |
Marquage | II 3G Ex nA IIC T4 Gc [appareil en zone 2] | |
Séparation galvanique | ||
Entrée/entrée | isolation électrique sécurisée conformément à la norme EN 60079-11:2007, valeur de tension de crête de 60 V | |
Entrée/Sortie | isolation électrique sécurisée conformément à la norme EN 60079-11:2007, valeur de tension de crête de 375 V | |
Entrée/alimentation | isolation électrique sécurisée conformément à la norme EN 60079-11:2007, valeur de tension de crête de 375 V | |
Conformité aux directives | ||
Directive 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Certifications internationales | ||
Homologation CSA | ||
Control Drawing | 366-005CS-12B (cCSAus) | |
Homologation IECEx | ||
Certificat IECEx | IECEx TUN 04.0012 | |
Marquage IECEx | [Ex ia] IIC | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210121 |
ECLASS 10.0.1 | 27210121 |
ECLASS 9.0 | 27210121 |
ECLASS 8.0 | 27210121 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque. Elle transfère des signaux numériques (détecteurs NAMUR/contacts mécaniques) d'une zone à risque d'explosion vers une zone non dangereuse.
Chaque détecteur de proximité ou commutateur commande un transistor passif pour une utilisation en zone non dangereuse. La sortie du module change d'état lorsque le signal d'entrée change d'état. Vous pouvez inverser l'état de sortie normal à l'aide des commutateurs de sélection situés sur le côté de l'appareil.
La détection de défaut de câble (LFD) peut être sélectionnée et désactivée à l'aide du commutateur de sélection.
En cas d'erreur, le transistor est mis hors tension et les LED signalent le défaut. Une sortie défaut séparée est disponible. Les défauts peuvent être surveillés via une platine d'indication de défaut.
Ce module est monté sur une platine de connexion HiD.
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 165 KB | |
Manual | ENG | 431 KB | |
Manuels | |||
System Manual | ENG | 5438 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 16364 KB |
CAE | |||
EPLAN macros H-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte H-System (EMA) | ALL | ZIP | 3536 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada, USA CSA | CoC 70001345 | ALL | 136 KB | |
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (1) G | CESI 02 ATEX 086 | ALL | 3887 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G | PF 11 CERT 2109 X | ALL | 446 KB | |
TUV Nord IECEx Certificate of Conformity | IECEx TUN 04.0012 | ALL | LINK | --- |
exida Functional Safety Assessment | P+F 04/05-08 R019 | ALL | 531 KB | |
Plans de montage | ||||
Control drawing CSA / Control drawing CSA | ALL | 98 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0932B | ALL | 50 KB |