Module de Commande SMART HiC2031

HiC2031
  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus)
  • Sortie courant jusqu'à une charge de 650 Ω
  • Faible dissipation de puissance
  • Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  HiC2031

Caractéristiques générales
Type de signalSortie analogique
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Alimentation
RaccordementSL1 : 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Tension assignée19 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexion
Ondulation≤ 10 %
Courant assigné≤ 30 mA
Dissipation thermique≤ 600 mW
Puissance absorbée≤ 700 mW
Entrée
Côté connexioncôté commande
RaccordementSL1 : 8a(+), 7a(-)
Signal d'entrée4 à 20 mA limité à env. 30 mA
Tension d'entréesuivant la configuration du commutateur
tension en boucle ouverte du système de commande < 23 V
tension en boucle ouverte du système de commande < 27 V
Chute de tensionsuivant la configuration du commutateur
tension en boucle ouverte du système de commande < 23 V : env. 6 V à 20 mA
tension en boucle ouverte du système de commande < 27 V : env. 10 V à 20 mA
Résistance d'entrée> 100 kΩ, with field wiring open
Sortie
Côté connexioncôté terrain
RaccordementSL2: 5a(+), 5b(-)
Tension≥ 13 V pour 20 mA
Courant4 ... 20 mA
Charge0 ... 650 Ω
Ondulation20 mV rms
Caractéristiques de transfert
Ecartà 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA
≤ ± 0,1 %; non-linéarité et course différentielle comprises
Température< 2 µA/K (0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)); < 4 µA/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F))
Gamme de fréquencecôté terrain sur côté commande : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Côté commande à l'intérieur du côté terrain : bande passante avec signal de 1 mApp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Temps de montée10 à 90 % ≤ 100 ms
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Entrée/alimentationisolation fonctionnelle conf. à IEC 62103, tension d'isolation nominale 50 Vrms
Sortie/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Réglage usineentrée : tension d'entrée max. 23 V
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Degré de protectionIEC 60529:2001
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Masseenv. 100 g
Dimensions12,5 x 106 x 128 mm
Hauteur128 mm
Largeur12,5 mm
Longueur106 mm
Fixationsur platine de connexion
DétrompageBroches 1 et 3 ajustées
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeCESI 06 ATEX 017
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
SortieEx ia
Alimentation
Tension de sécurité maximale253 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
ÉquipementSL2: 5a(+), 5b(-)
Tension25,2 V
Courant100 mA
Puissance630 mW
Capacitance interne5,7 nF
Inductance internenégligeable
CertificatKIWA 15 ATEX 0035 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 50303:2000
Certifications internationales
Agrément FM
Control Drawing16-534FM-12 (cFMus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx CES 06.0002
IECEx KIWA 15.0017X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210120
ECLASS 10.0.127210120
ECLASS 9.027210120
ECLASS 8.027210120
ECLASS 5.127210120
ETIM 8.0EC002653
ETIM 7.0EC002653
ETIM 6.0EC002653
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: HiC2031

Product Documentation: HiC2031

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF165 KB
ManualENGPDF360 KB
Manuels
System ManualENGPDF5438 KB

Design / Simulation: HiC2031

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP16364 KB
CAE
EPLAN macros H-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte H-System (EMA)ALLZIP3536 KB

Agréments: HiC2031

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 16.0820ALLPDF1160 KB
CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 06.0002XALLLINK---
Canada FMFM19CA0065XALLPDF374 KB
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (M1) ATEX Category (1) GCESI 06 ATEX 017ALLPDF788 KB
Europe KIWA ATEX Category 3 GKIWA 15 ATEX 0035XALLPDF113 KB
KIWA IECEx Certificate of Conformity Zone 2IECEx KIWA 15.0017XALLLINK---
Korea KOSHA23-AV4BO-0172XALLPDF542 KB
Korea KOSHA15-AV4BO-0594ALLPDF661 KB
South Africa MASCMASC MS/18-0089XALLPDF817 KB
USA FMFM19US0122XALLPDF346 KB
United Kingdom CML UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1)CML 21UKEX2939ALLPDF195 KB
Plans de montage
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF112 KB
Centre de sécurité fonctionnelle de Pepperl+Fuchs

Plusieurs centaines de produits ayant fait l'objet d'une évaluation SIL/PL, des outils gratuits et des brochures au même endroit : le « Centre de sécurité fonctionnelle » est votre point de départ lorsque vous devez mettre en œuvre des fonctions de sécurité.