Alimentations pour transmetteurs SMART KFD2-STC5-Ex1

KFD2-STC5-Ex1
  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrée pour transmetteur SMART 2 ou 3 fils ou source de courant 2 fils SMART
  • Sortie 0/4 mA ... 20 mA, courant passif/courant actif
  • Bornes avec prises de test
  • SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KFD2-STC5-Ex1

Caractéristiques générales
Type de signalEntrée analogique
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Capacité systématique (SC)SC 3
Alimentation
Raccordement"Power Rail" ou bornes 14+, 15-
Tension assignée18 ... 30 V CC
Ondulationdans les limites de la tolérance de l'alimentation
Dissipation thermique≤ 1 W à la charge maximale
Puissance absorbée≤ 1,6 W à la charge maximale
Entrée
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1+, 2-, 3
Signal d'entrée0/4 ... 20 mA
Tension à vide/courant de court-circuitbornes 1+, 3 : 23 V / 25 mA
Résistance d'entréemax. 265 Ω bornes 2-, 3 , max. 330 Ω bornes 1+, 3
Tension disponible≥ 16 V pour 20 mA ; ≥ 20 V à 4 mA , bornes 1+, 3
Sortie
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 7+, 8-, 9- (passif)
bornes 7-, 8+, 9+ (actif)
voir les informations complémentaires
Charge0 ... 800 Ω
Signal de sortie0/4 ... 20 mA (surchage > 25 mA)
Ondulationmax. 50 µA eff
Alimentation externe (boucle)2 ... 30 V CC
Caractéristiques de transfert
Ecartà 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA
≤ 10 µA calibrage, linéarité, course diff., charges et variations de la tension assignée d'emploi compris
Température≤ 0,25 µA/K
Gamme de fréquencecôté terrain sur côté commande : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 7,5 kHz (-3 dB)
côté commande sur côté terrain : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB)
Régime transitoire200 µs
Temps de montée/temps de descente100 µs
Séparation galvanique
Sortie/alimentationisolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageLED
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2012
EN 61326-3-2:2008
Degré de protectionIEC 60529:2001
Protection contre la déchargeUL 61010-1:2012
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 150 g
Dimensions20 x 124 x 115 mm , type de boîtier B2
Hauteur124 mm
Largeur20 mm
Longueur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeCML 17 ATEX 2029 X
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
Entrée[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Alimentation
Tension de sécurité maximale250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Équipementbornes 1+, 3-
Tension26,2 V
Tension27,25 V
Courant93 mA
Puissance634 mW
Équipementbornes 2-, 3
Tension30 V
Courant115 mA
Puissancemax 1 W
Tension2 V
Courant8,5 mA
Puissance4,3 mW
Équipementbornes 1+, 3 / 2-
Tension26,2 V
Tension27,25 V
Courant115 mA
Puissance784 mW
CertificatCML 17 ATEX 3028 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée conformément à la norme CEI/EN 60079-11:2012, valeur de tension de crête de 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sécurisée conformément à la norme CEI/EN 60079-11:2012, valeur de tension de crête de 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012
Certifications internationales
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0439 (cULus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx CML 17.0015X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-STC5-Ex1

Fonction

Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque.

L'appareil alimente des transmetteurs SMART à 2 et 3 fils, et peut également être utilisé avec des sources de courant SMART à 2 fils.

Il transfère un signal analogique d'entrée vers une zone non dangereuse en tant que valeur de courant isolé.

Des signaux numériques peuvent être superposés au signal d'entrée de la zone à risque d'explosion ou de la zone non dangereuse, et ils sont transférés de manière bidirectionnelle.

L'appareil propose une sortie en mode passif ou actif sur les bornes de la zone non dangereuse.

L'appareil est doté d'une résistance interne. Utilisez cette résistance si la résistance de communication HART du circuit de commande est trop faible.

Les prises de test pour la connexion d'appareils de communication HART sont intégrées aux bornes de l'appareil.

Product Documentation: KFD2-STC5-Ex1

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF165 KB
Functional Safety ManualENGPDF1974 KB
Manuels
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KFD2-STC5-Ex1

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3048 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ73 KB

Agréments: KFD2-STC5-Ex1

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Australia New Zealand SIMTARS Group IANZEx 21.2003XALLPDF338 KB
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 19.0463XALLPDF1373 KB
China NEPSIGYJ19.1283XALLPDF2757 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322316001403 (Singapore)ALLPDF2012 KB
Europe CML ATEX Category 3 GCML 17ATEX3028XALLPDF125 KB
Europe CML I (M1) II (1) D ATEX II (1) GCML 17ATEX2029XALLPDF237 KB
IECEx Certificate of ConformityIECEx CML 17.0015XALLLINK---
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/5969 (P546382)ALLPDF83 KB
Japan CML II (1) D II 3 G II (1) GCML 18JPN2185XALLPDF454 KB
Korea KOSHA18-AV4BO-0355XALLPDF567 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC E106378 RepRef E106378-20171103ALLPDF413 KB
United Kingdom CML UK-Type Examination Certificate UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1)CML 21UKEX2406XALLPDF269 KB
Plans de montage
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF37 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3529BALLPDF82 KB

Produits associés : KFD2-STC5-Ex1

Eléments du système adaptés

Interface compatible rail d'alimentation "Power Rail", Courant ≤ 4 A, Fusible remplaçable, Sortie relais, configurable NO ou NF, Indication des états par LEDpa

Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard 2 m, raccourcissement possible … la longueur voulue, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa

Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard de 0,8 m (2,6 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa
Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard 1,6 m, raccourcissement possible ¿ la longueur voulue, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa
Le réseau de câbles est intégré dans le profil de montage, Distance de sécurité pour les signaux de sécurité et de danger, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec aides au montagepa
Réseau de câbles avec rail d'alimentation UPR-03 intégré, Distance de sécurité pour les signaux de sécurité et de danger, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec capuchons d'extrémité UPR-E, couvercle et aides au montagepa
Accessoires
Version à 1 voie, Résistance de précision, Conversion de 0 mA… 20 mA, 0 V … 5 Vpa
Version à 1 voie, Résistance de précision, Conversion de 4 mA… 20 mA/2 V ... 10 Vpa
Bornier à vis et à 3 broches, Pour les modules KF du système K, Unité d'emballage : 5 pièces vertespa
Bornier à vis et à 3 broches, Pour les modules KF du système K, Prises de test intégrées pour la connexion des communicateurs HART, Unité d'emballage : 5 pièces vertespa
Bornier à vis et à 3 broches, Pour les modules KF du système K, Prises de test intégrées pour la connexion des communicateurs HART, Unité d'emballage : 5 pièces bleuespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.