Alimentations pour transmetteurs SMART KCD2-STC-Ex1

KCD2-STC-Ex1
  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrée pour SMART transmetteurs 2 fils ou source de courant
  • Sortie pour 4 mA ... 20 mA ou 1 V ... 5 V
  • Boîtier de largeur 12,5 mm
  • Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KCD2-STC-Ex1

Caractéristiques générales
Type de signalEntrée analogique
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Capacité systématique (SC)SC 3
Alimentation
Raccordementrail d'alimentation ou bornes 9+, 10-
Tension assignée19 ... 30 V CC
Ondulation≤ 10 %
Courant assigné≤ 45 mA sortie mode actif à 24 V et 20 mA
Dissipation thermique≤ 800 mW
Puissance absorbée≤ 1,1 W
Entrée
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1+, 2-; 3+, 4-
Signal d'entrée4 à 20 mA limité à env. 26 mA
Tension à vide/courant de court-circuitbornes 1+, 2- : 22 V / 26 mA
Chute de tensionbornes 3+, 4- : env. 5 V
Tension disponiblebornes 1+, 2- : ≥ 15 V pour 20 mA ; ≥ 18 V à 4 mA
Sortie
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 5-, 6+
bornes 5-, 8+ pour résistance HART
Charge0 ... 350 Ω (mode actif)
Signal de sortiemode actif : 4… 20 mA ou 1… 5 V (résistance interne : 250 Ω, 0,1 %)
mode passif : 4… 20 mA, tension de fonctionnement 10… 30 V
Pour les charges internes ou externes supplémentaires (par ex. borne +8), la chute de tension doit être prise en compte, par ex. 250 Ω x 20 mA = 5 V.
Ondulation20 mV rms
Caractéristiques de transfert
Ecartà 20 °C (68 °F)
< 0,1 % de la valeur pleine, y compris la non-linéarité et l’hystérésis (mode actif et mode passif 4 ... 20 mA)
≤ ± 0,2 %; non-linéarité et course différentielle comprises (tension 1 ... 5 V)
Température< 2 µA/K (-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)) ; < 4 µA/K (-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F)) (mode actif et mode passif 4 ... 20 mA)
< 0,5 mV/K (-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)) ; < 1 mV/K (-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F)) (mode source 1 … 5 V)
Gamme de fréquencecôté terrain sur côté commande : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
côté commande sur côté terrain : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Régime transitoire≤ 50 ms
Temps de montée/temps de descente≤ 10 ms
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Entrée/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie/alimentationisolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2017
EN 61326-3-2:2018
Degré de protectionIEC 60529:2001
Protection contre la déchargeUL 61010-1:2012
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 100 g
Dimensions12,5 x 119 x 114 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier A2
Hauteur124 mm
Largeur12,5 mm
Profondeur114 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeCESI 06 ATEX 021
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
EntréeEx ia
Alimentation
Tension de sécurité maximale250 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Équipementbornes 1+, 2-
Tension25,2 V
Courant100 mA
Puissance630 mW
Capacitance interne5,7 nF
Inductance internenégligeable
Équipementbornes 3+, 4-
Tension30 V
Courant128 mA
Tension7,2 V
Courant100 mA
Puissance25 mW
Capacitance interne5,7 nF
Inductance internenégligeable
CertificatCESI 19 ATEX 021 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015
Certifications internationales
Agrément FM
Certificat FMFM 18 CA 0116 X , FM 19 US 0117 X
Control Drawing116-0469 (cFMus)
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0459 (cULus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx CES 06.0001X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KCD2-STC-Ex1

Fonction

Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque.

L'appareil alimente les transmetteurs SMART à 2 fils dans une zone à risque d'explosion, et peut également être utilisé avec des sources de courant SMART à 2 fils.

Il transfère un signal analogique d'entrée vers une zone non dangereuse en tant que valeur de courant isolé.

Des signaux numériques peuvent être superposés au signal d'entrée de la zone à risque d'explosion ou de la zone non dangereuse, et ils sont transférés bidirectionnellement.

La sélection du type de sortie comme source de courant, mode passif, ou sortie tension est réglable via des commutateurs DIP.

Si la résistance dans la boucle est trop basse pour la communication HART, il est possible d'utiliser la résistance interne de 250 Ω entre les bornes 6 et 8.

Les prises de test pour la connexion d'appareils de communication HART sont intégrées aux bornes de l'appareil.

Product Documentation: KCD2-STC-Ex1

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Functional Safety ManualENGPDF2002 KB
Manuels
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KCD2-STC-Ex1

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3085 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ1688 KB

Agréments: KCD2-STC-Ex1

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 23.1083 X (Vietnam)ALLPDF466 KB
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 13.1149 X (Singapore)ALLPDF444 KB
Canada FMFM18CA0116XALLPDF2690 KB
DNV MarineTAA00001WXALLPDF114 KB
Europe CESI ATEX Category 3 G Certificate of ComplianceCESI 19 ATEX 021 XALLPDF447 KB
Europe CESI II (1) D II (1) G I (M1) ATEXCESI 06 ATEX 021 XALLPDF622 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/6027 (P567660)ALLPDF100 KB
Japan TIISTC22939XALLPDF146 KB
South Africa MASCMASC MS/18-0958XALLPDF656 KB
USA Canada UL cULus Hazardous Location Certificate of Compliance UL E106378 ULCoC E106378 RepRef E106378-20190710ALLPDF433 KB
USA FMFM19US0117XALLPDF2447 KB
Ukraine SERTIS ExSC 21.0646 XALLPDF12351 KB
United Arab Emirates SGS Gulf Limited ECASEx23-12-96801/E23-12-099921/NB0002ALLPDF603 KB
United Kingdom CML UK-Type Examination Certificate UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1)CML 21UKEX2940XALLPDF168 KB
Worldwide CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 06.0001XALLLINK---
Worldwide TUV Rheinland Functional Safety Certificate968/FSP 1937.00/19ALLPDF620 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4564BALLPDF82 KB
UKCA-Declaration of conformity / UKCA-KonformitätserklärungDOC-5678ALLPDF73 KB

Produits associés : KCD2-STC-Ex1

Eléments du système adaptés

Interface compatible rail d'alimentation "Power Rail", Courant ≤ 4 A, Fusible remplaçable, Sortie relais, configurable NO ou NF, Indication des états par LEDpa

Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard 2 m, raccourcissement possible … la longueur voulue, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa

Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard de 0,8 m (2,6 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa
Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard 1,6 m, raccourcissement possible ¿ la longueur voulue, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa
Le réseau de câbles est intégré dans le profil de montage, Distance de sécurité pour les signaux de sécurité et de danger, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec aides au montagepa
Réseau de câbles avec rail d'alimentation UPR-03 intégré, Distance de sécurité pour les signaux de sécurité et de danger, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec capuchons d'extrémité UPR-E, couvercle et aides au montagepa
Accessoires
Bornier à vis à 2 broches, Pour les modules KC du système K, Unité d'emballage : 5 pièces vertespa
Bornier à vis à 2 broches, Pour les modules KC du système K, Prises de test intégrées pour la connexion des communicateurs HART, Unité d'emballage : 5 pièces vertespa
Bornier à vis à 2 broches, Pour les modules KC du système K, Prises de test intégrées pour la connexion des communicateurs HART, Unité d'emballage : 5 pièces bleuespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.