Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Commutateur Ethernet non administré avec 5 ports RJ45, alarme de port et plage de températures étendue |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
numéro de fichier UL | E185778 , E470652 | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTBF | 93,4 | |
Interface Ethernet | ||
Auto-MDI(-X) | oui | |
Auto-négociation | oui | |
Interface Ethernet | Ethernet industriel | |
Vitesse de transfert | 10BASE-T, 100BASE-TX | |
Type de câble | Catégorie 5e ou supérieur | |
Normes | ||
IEEE 802.3 10BASE-T | oui | |
IEEE 802.3u 100BASE-TX | oui | |
Contrôle de débit et contre-pression IEEE 802.3x | oui | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Affichage LED | voir manuel | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension assignée d'emploi | 18 ... 32 V CC | |
Puissance absorbée | 3 W | |
Informations générales | Défaut de port, compatible avec commutateur DIP, indice relais, 1 A max. à 24 VCC | |
Tension assignée d'emploi | 24 V CC | |
Consommation en courant | typ. 130 mA | |
Interface 1 | ||
Physique | RJ45 | |
Vitesse de transfert | 10/100 Mbps | |
Entrées/sorties | ||
nombre/type | 5 x RJ45 | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61000-6-2, EN 55024 | |
Conformité aux normes | ||
sécurité électrique | UL 508 Classe I Div 2, IEC 60950/EN60950 (RÉPERTORIÉ), CSA C22.2 N° 60950/UL60950 | |
Emission d'interférence | EN 55032, FCC Partie 15 Sous-partie B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32 | |
Immunité | EN 55024 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Humidité rel. de l'air | max. 95 % | |
Hauteur d'utilisation | 0 ... 3048 m | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP30 | |
Raccordement | Alimentation Bornier de raccordement Ethernet 5 x RJ45 |
|
Matérial | ||
Boîtier | Aluminium | |
Masse | 295 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 112 mm | |
Largeur | 30,5 mm | |
Longueur | 99 mm | |
Forme constructive | Module pour armoire | |
Fixation | Montage sur rail DIN ou directement en panneau |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242608 |
ECLASS 10.0.1 | 27242608 |
ECLASS 9.0 | 27242608 |
ECLASS 8.0 | 27242608 |
ECLASS 5.1 | 27242608 |
ETIM 8.0 | EC001597 |
ETIM 7.0 | EC001597 |
ETIM 6.0 | EC001597 |
ETIM 5.0 | EC001597 |
UNSPSC 12.1 | 32151705 |
Le commutateur Ethernet industriel ICRL-U-5RJ45-DIN est utilisé pour construire des réseaux Ethernet hautes performances. Il est conçu pour les applications qui nécessitent la certification C1D2, des températures de fonctionnement étendues, des boîtiers robustes, des communications hautes performances et un transfert de données fiable.
Ce commutateur non administré offre une solution économique pour les connexions d'appareils de terrain de faible niveau, sans nécessiter de configuration complexe.
Literature | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Product Information - RocketLinx® Ethernet Switches | ENG | 1483 KB |
Manuels | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Quick Start Guide ICRL-U-5RJ45-DIN and ICRL-U-5RJ45-DIN-NT | ENG | 413 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 4245 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 20 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | CoC E185778 | ALL | 449 KB | |
Korea | R-R-PF1-ICRLU5RJ45DIN | ALL | 365 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4637A | ALL | 109 KB | |
Australia Declaration of Conformity | ACMA Supplier’s declaration of conformity | ALL | 296 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|