Commutateur Ethernet non administré ICRL-U-5RJ45-DIN-NT

ICRL-U-5RJ45-DIN-NT
  • Cinq ports 10/100BASE-TX
  • Boîtier robuste pour une utilisation dans des environnements difficiles
  • Sortie de relais d'alarme pour les notifications d'événements sur les ports
  • Plage de puissance d'entrée comprise entre 18 et 32 V CC
  • Convient à PROFINET IO et Ethernet/IP

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  ICRL-U-5RJ45-DIN-NT

Description produit
Commutateur Ethernet non administré avec 5 ports RJ45 et alarme de port
Caractéristiques générales
numéro de fichier ULE185778
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTBF93,4
Interface Ethernet
Auto-MDI(-X)oui
Auto-négociationoui
Interface EthernetEthernet industriel
Vitesse de transfert10BASE-T, 100BASE-TX
Type de câbleCatégorie 5e ou supérieur
Normes
IEEE 802.3 10BASE-Toui
IEEE 802.3u 100BASE-TXoui
Contrôle de débit et contre-pression IEEE 802.3xoui
Eléments de visualisation/réglage
Affichage LEDvoir manuel
Caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi18 ... 32 V CC
Puissance absorbée3 W
Informations généralesDéfaut de port, compatible avec commutateur DIP, indice relais, 1 A max. à 24 VCC
Tension assignée d'emploi24 V CC
Consommation en couranttyp. 20 mA
Interface 1
PhysiqueRJ45
Vitesse de transfert10/100 Mbps
Entrées/sorties
nombre/type5 x RJ45
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61000-6-2, EN 55024
Conformité aux normes
sécurité électriqueCSA C22.2 N° 60950 / CSA C22.2 N° 60950/UL60950
Emission d'interférenceEN 55032, FCC Partie 15 Sous-partie B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32
ImmunitéEN 55024
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 95 %
Hauteur d'utilisation0 ... 3048 m
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP30
RaccordementAlimentation Bornier de raccordement
Ethernet 5 x RJ45
Matérial
BoîtierAluminium
Masse295 g
Dimensions
Hauteur112 mm
Largeur30,5 mm
Longueur99 mm
Forme constructiveModule pour armoire
FixationMontage sur rail DIN ou directement en panneau

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242608
ECLASS 10.0.127242608
ECLASS 9.027242608
ECLASS 8.027242608
ECLASS 5.127242608
ETIM 8.0EC001597
ETIM 7.0EC001597
ETIM 6.0EC001597
ETIM 5.0EC001597
UNSPSC 12.132151705

Details: ICRL-U-5RJ45-DIN-NT

Fonction

Le commutateur Ethernet industriel ICRL-U-5RJ45-DIN-NT est utilisé pour construire des réseaux Ethernet hautes performances. Il est conçu pour les applications qui nécessitent des plages de température de fonctionnement normales, des boîtiers robustes, des communications hautes performances et un transfert de données fiable.

Ce commutateur non administré offre une solution économique pour les connexions d'appareils de terrain de faible niveau, sans nécessiter de configuration complexe.

Informative Literature: ICRL-U-5RJ45-DIN-NT

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Product Information - RocketLinx® Ethernet SwitchesENGPDF1483 KB

Product Documentation: ICRL-U-5RJ45-DIN-NT

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
Quick Start Guide ICRL-U-5RJ45-DIN and ICRL-U-5RJ45-DIN-NTENGPDF413 KB

Design / Simulation: ICRL-U-5RJ45-DIN-NT

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP4245 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ20 KB

Agréments: ICRL-U-5RJ45-DIN-NT

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada, USA ULCoC E185778ALLPDF449 KB
KoreaR-R-PF1-ICRLU5RJ45DINALLPDF365 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4637AALLPDF109 KB
Australia Declaration of ConformityACMA Supplier’s declaration of conformityALLPDF296 KB

Produits associés : ICRL-U-5RJ45-DIN-NT

Accessoires de
Facteur de réduction 1, résistant aux champs magnétiques, Fonction de commutation: Normalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable, Type de sortie: PNP, Portée nominale: 4 mm (réglage en usine), Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CCfa
entrée à grande amplitude de 100 V CA à 240 V CA, Sortie 24 VCC, 5 A, 120 W, monophasée, Boîtier de largeur 32 mm, Rendement jusqu'à 94,3 %, Pointe de courant transitoire minimale, Contact de relais CC OK, Adapté au montage dans la zone 2/Div. 2, Type d'appareil: appareil pour un montage sur rail DIN, Fonction: Standard, Tension assignée: 24 V CC, Gamme de tension: 24 ... 28 V CC
réglage d'origine : 24,1 Vpa
Eléments du système adaptés
Kit de démarrage IIoT avec maître EtherNet/IP IP20fa
Kit de démarrage IIoT avec maître PROFINET IP20 fa
Kit de démarrage IIoT avec maître PROFINET IP67fa
Accessoires
Câble de liaison Ethernet, cordon mâle monofilaire RJ45, 4 broches, câble PUR vert, Cat5e, blindé, adapté à la chaîne de halagefa
Câble de liaison Ethernet, cordon mâle monofilaire RJ45, 4 broches, câble PUR vert, Cat5e, blindé, adapté à la chaîne de halagefa
Câble de liaison Ethernet, cordon mâle monofilaire RJ45, 4 broches, câble PUR vert, Cat5e, blindé, adapté à la chaîne de halagefa
Câble de liaison Ethernet RJ45 vers RJ45, codage PROFINET, 4 broches, câble PUR vert, Cat5e, blindé, adapté aux chaînes de halagefa
Câble de liaison Ethernet RJ45 vers RJ45, codage PROFINET, 4 broches, câble PUR vert, Cat5e, blindé, adapté aux chaînes de halagefa
Câble de liaison Ethernet RJ45 vers RJ45, codage PROFINET, 4 broches, câble PUR vert, Cat5e, blindé, adapté aux chaînes de halagefa
Câble de liaison Ethernet RJ45 vers RJ45, codage PROFINET, 4 broches, câble PUR vert, Cat5e, blindé, adapté aux chaînes de halagefa
Téléchargement gratuit : Livre blanc sur les protocoles de communication TCP (PDF)

Ce livre blanc PDF gratuit compare les différents protocoles de communication TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) qui sont considérés comme les catalyseurs de l'internet des objets industriel et de l'Industry 4.0. Téléchargez-le gratuitement dès maintenant !