Commutateur Ethernet non administré ICRL-U-8RJ45-DIN-NT

ICRL-U-8RJ45-DIN-NT
  • Huit ports 10/100BASE-TX
  • Boîtier robuste pour une utilisation dans des environnements difficiles
  • Entrée d'alimentation redondante avec plage de puissance d'entrée comprise entre 10 et 60 V CC
  • Sortie de relais d'alarme pour les notifications d'événements sur les ports
  • Convient à PROFINET IO et Ethernet/IP

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  ICRL-U-8RJ45-DIN-NT

Description produit
Commutateur Ethernet non administré avec 8 ports RJ45 et alarme de port
Caractéristiques générales
numéro de fichier ULE185778
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTBF45,7
Interface Ethernet
Auto-MDI(-X)oui
Auto-négociationoui
Interface EthernetEthernet industriel
Vitesse de transfert10BASE-T, 100BASE-TX
Type de câbleCatégorie 5e ou supérieur
Normes
IEEE 802.3 10BASE-Toui
IEEE 802.3u 100BASE-TXoui
Contrôle de débit et contre-pression IEEE 802.3xoui
Qualité de service (QoS) IEEE 802.1Qoui
Classe de service (CoS) IEEE 802.1poui
Eléments de visualisation/réglage
Affichage LEDvoir manuel
Caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi10 ... 60 V CC
Puissance absorbée8 W
Informations généralesDéfaut de port, compatible avec commutateur DIP, indice relais, 0,5 A max. à 24 VCC
Tension assignée d'emploi24 V CC
Consommation en couranttyp. 330 mA
Interface 1
PhysiqueRJ45
Vitesse de transfert10/100 Mbps
Entrées/sorties
nombre/type8 x RJ45
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61000-6-2, EN 55024
Conformité aux normes
sécurité électriqueCSA C22.2 N° 60950 / CSA C22.2 N° 60950/UL60950
Emission d'interférenceEN 55032, FCC Partie 15 Sous-partie B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32
ImmunitéEN 55024
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 95 %
Hauteur d'utilisation0 ... 3048 m
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP30
RaccordementAlimentation Bornier de raccordement
Ethernet 8 x RJ45
Matérial
BoîtierAluminium
Masse590 g
Dimensions
Hauteur108 mm
Largeur55 mm
Longueur120 mm
Forme constructiveModule pour armoire
FixationMontage sur rail DIN ou directement en panneau

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242608
ECLASS 10.0.127242608
ECLASS 9.027242608
ECLASS 8.027242608
ECLASS 5.127242608
ETIM 8.0EC001597
ETIM 7.0EC001597
ETIM 6.0EC001597
ETIM 5.0EC001597
UNSPSC 12.132151705

Details: ICRL-U-8RJ45-DIN-NT

Fonction

Le commutateur Ethernet industriel ICRL-U-8RJ45-DIN-NT est utilisé pour construire des réseaux Ethernet hautes performances. Il est conçu pour les applications qui nécessitent des plages de température de fonctionnement normales, des boîtiers robustes, des communications hautes performances et un transfert de données fiable.

Ce commutateur non administré offre une solution économique pour les connexions d'appareils de terrain de faible niveau, sans nécessiter de configuration complexe.

Informative Literature: ICRL-U-8RJ45-DIN-NT

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Product Information - RocketLinx® Ethernet SwitchesENGPDF1483 KB

Product Documentation: ICRL-U-8RJ45-DIN-NT

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
ICRL-U-8RJ45-DIN and ICRL-U-8RJ45-DIN-NT Quick Start GuideENGPDF492 KB

Design / Simulation: ICRL-U-8RJ45-DIN-NT

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2393 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ535 KB

Agréments: ICRL-U-8RJ45-DIN-NT

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada, USA ULCoC E185778ALLPDF449 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4637AALLPDF109 KB
Australia Declaration of ConformityACMA Supplier’s declaration of conformityALLPDF298 KB

Produits associés : ICRL-U-8RJ45-DIN-NT

Accessoires
Câble de liaison Ethernet, cordon mâle monofilaire RJ45, 4 broches, câble PUR vert, Cat5e, blindé, adapté à la chaîne de halagefa
Câble de liaison Ethernet, cordon mâle monofilaire RJ45, 4 broches, câble PUR vert, Cat5e, blindé, adapté à la chaîne de halagefa
Câble de liaison Ethernet, cordon mâle monofilaire RJ45, 4 broches, câble PUR vert, Cat5e, blindé, adapté à la chaîne de halagefa
Câble de liaison Ethernet RJ45 vers RJ45, codage PROFINET, 4 broches, câble PUR vert, Cat5e, blindé, adapté aux chaînes de halagefa
Câble de liaison Ethernet RJ45 vers RJ45, codage PROFINET, 4 broches, câble PUR vert, Cat5e, blindé, adapté aux chaînes de halagefa
Câble de liaison Ethernet RJ45 vers RJ45, codage PROFINET, 4 broches, câble PUR vert, Cat5e, blindé, adapté aux chaînes de halagefa
Câble de liaison Ethernet RJ45 vers RJ45, codage PROFINET, 4 broches, câble PUR vert, Cat5e, blindé, adapté aux chaînes de halagefa
Téléchargement gratuit : Livre blanc sur les protocoles de communication TCP (PDF)

Ce livre blanc PDF gratuit compare les différents protocoles de communication TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) qui sont considérés comme les catalyseurs de l'internet des objets industriel et de l'Industry 4.0. Téléchargez-le gratuitement dès maintenant !