Conçus pour une utilisation en Zones 1/21 et Div. 1, les multimètres numériques Fluke sont réputés pour être les multimètres de sécurité intrinsèque les plus robustes au monde. Grâce à leurs boîtiers étanches à l'eau et à la poussière et à de nombreuses homologations internationales, les instruments peuvent être utilisés dans une large gamme d'environnements dans le monde entier, permettant des mesures à l'intérieur (Ui ≤ 65 V, Ii ≤ 5 A) et à l'extérieur (Ui ≤ 1 000 V, Ii ≤ 10 A) des zones à risque d'explosion. Outre l'acquisition fiable des valeurs min / max / moyenne et de tension de crête, les multimètres sont équipés d'un filtre passe-bas supplémentaire pour des mesures précises sur les variateurs de vitesse. Les grands chiffres de l'écran, le rétroéclairage à deux niveaux de l'écran de 4,5 pouces et le clavier rétroéclairé garantissent une facilité d'utilisation optimale, même dans les environnements de travail mal éclairés. En fonctionnement normal, les multimètres numériques offrent une durée de vie particulièrement longue de 400 heures. Cela signifie que ces appareils puissants garantissent la sécurité du travailleur mobile à tout moment !

Certifié pour : ATEX, IECEx, NEC/CEC, Zone 1/21 et Div. 1, PCEC, Simtars, Inmetro (IEX), EAC