Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Alimentation d'AS-Interface |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
numéro de fichier UL | E223176 | |
MTBF | 100 a | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 40 a | |
Durée de mission (TM) | 10 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED Overload | LED rouge, clignotante | |
LED PWR | LED verte | |
Caractéristiques électriques | ||
Protection | 3,15 AT | |
facteur de puissance | env. 0,6 (en fonction de la tension d'entrée) | |
Tension assignée d'emploi | 90 ... 265 V C.A. | |
Courant assigné d'emploi | env. 0,6 A (sans courant réactif) | |
Ondulation | conformément à la spécification AS-Interface | |
fréquence réseau | 47 ... 63 Hz | |
Rendement | env. 89 % | |
courant de démarrage | < 30 A | |
Sortie | ||
Limitation de courant | env. 4,5 A | |
Tension | 29,5 ... 31,6 V DC | |
Courant | 4 A | |
Conformité aux normes | ||
Compatibilité électromagnétique | EN 61326 | |
AS-Interface | EN 50295 | |
Normes | EN 60950 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Tenue aux chocs et aux vibrations | 300 m/s2 | |
Résistance aux vibrations | 5 ... 57 Hz / 0,15 mm 57 ... 200 Hz / 2,0 g |
|
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Classe de protection | I, nécessité d'une liaison à conducteur de protection | |
Raccordement | Bornes de raccordement, section du conducteur maximale 0,5 à 2,5 mm2 Longueur de dénudage 5 à 6 mm |
|
Masse | env. 900 g | |
Fixation | Rail DIN |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27040301 |
ECLASS 10.0.1 | 27040301 |
ECLASS 9.0 | 27040301 |
ECLASS 8.0 | 27040301 |
ECLASS 5.1 | 27040301 |
ETIM 8.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 323 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 91 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
US CA UL | E223176 | ALL | LINK | --- |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|