Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Boîtier répartiteur AS-Interface sur 1x M12-connecteur coaxial |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Forme constructive | Douille, droite borne à câble plat AS-Interface |
|
Caractéristiques électriques | ||
Tension assignée d'emploi | ≤ 35 V PELV ( AS-Interface ) | |
Courant assigné d'emploi | ≤ 4 A | |
Protection contre les surtensions | Ue: Catégorie de protection contre les surtensions III, alimentations en tension à séparation sûre (PELV) | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Degré de protection | EN 60529 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F) | |
Température de stockage | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Degré de pollution | 3 | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 / IP68 / IP69k | |
Raccordement | connecteur : connecteurs femelles M12 x 1 (V1) pin 1 AS-Interface+, pin 3 AS-Interface- AS-Interface câble plat : technique de pénétration |
|
Matérial | ||
contacts | CuSn / Au | |
Boîtier | PA 66-GF25 Ultramid | |
Masse | 30 g | |
Couple de serrage des vis de fixation | 1,65 Nm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27440111 |
ECLASS 10.0.1 | 27440111 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC003558 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31261501 |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Mounting Instruction splitter box | ENG | 903 KB |