Digitalizing hazardous areas.
Enabling connectivity.
Enhancing mobility.
Téléphone mobile basique de sécurité intrinsèque pour la Zone 1/21 et la Division 1 - Ex-Handy 10
Le nouveau téléphone Ex-Handy 10 de la marque ecom de Pepperl+Fuchs est la nouvelle génération de téléphones mobiles basiques pour une large gamme d'applications. Cette solution robuste haute performance est conçue pour les environnements industriels difficiles et est dotée de nombreuses certifications et de plusieurs bandes de fréquences pour une utilisation dans les zones à risque d'explosion Zone 1/21, 2/22 et Division 1/2du monde entier.
Le téléphone Ex-Handy 10 est entièrement conforme à la norme WEA 2.0 et prend également en charge les fonctions/fonctionnalités WEA 3.0, à l'exception du marquage de géolocalisation avancée (marché américain uniquement). Le téléphone basique 4G/LTE est spécialement adapté aux besoins des utilisateurs qui recherchent un téléphone mobile sophistiqué doté d'une batterie puissante prenant en charge l'utilisation avec clavier et écran tactile. Communication, push-to-talk (PTT), protection des employés isolés : le nouveau téléphone Ex-Handy 10 ouvre la voie aux futures applications IIoT.
Certifié Zone 1/Division 1, le nouveau téléphone mobile basique Ex-Handy 10 de la marque ecom de Pepperl+Fuchs est conçu pour les zones à risque d'explosion et les environnements industriels difficiles. Le téléphone Ex-Handy 10 répond de manière sûre et efficace aux exigences actuelles et futures en matière de communication de l'Industrie 4.0 et de l'Internet industriel des objets.
Entièrement développée en interne, la nouvelle génération de téléphones mobiles basiques repose sur une technologie sophistiquée et propose aux utilisateurs des accessoires associés à partir d'une source unique, notamment le microphone haut-parleur distant de sécurité intrinsèque RSM-Ex 01. Où que vous soyez dans le monde, un membre du réseau d'assistance mondial de Pepperl+Fuchs est à votre disposition pour répondre à vos questions.
Outre les produits et services numériques, la marque ecom de Pepperl+Fuchs fournit une plateforme centrale aux chefs de projet, spécialistes informatiques et utilisateurs. Les services sont variés : conseils en ingénierie d'application, préconfiguration spécifique au client, mise en service des appareils mobiles, gestion des appareils mobiles, etc.
Avec cet outil, les utilisateurs peuvent visualiser les logiciels et configurations de leurs produits, mais aussi les gérer à l'aide d'une solution de micrologiciel à distance. Il permet également aux clients de réagir rapidement aux besoins changeants de leurs applications individuelles en effectuant les ajustements nécessaires. Cela permet de gagner du temps, d'économiser des ressources et de réduire les coûts, tout en garantissant un processus constant et une qualité élevée de tous les appareils.
Visionnez la vidéo pour en savoir plus sur le service prêt à l'emploi qui garantit la qualité et la sécurité de tous les appareils.
In addition to digital products and services, the Pepperl+Fuchs brand ecom provides a central platform for project managers, IT specialists, and users. Services range from application engineering consulting, customer-specific pre-configuration, and mobile device commissioning to mobile device management. With this tool, users can view their products’ software and configurations and manage them using a remote firmware solution. It also enables customers to react quickly to the changing requirements of their individual applications by carrying out necessary adjustments. This saves time, resources, and costs, while a constant process and a high quality of all devices is ensured.
Pour réussir la numérisation avec des terminaux mobiles, quelle que soit l'application, il est essentiel de mettre en œuvre une solution polyvalente définie autour de l'employé mobile.
Robuste et performant, le téléphone Ex-Handy 10 est conçu pour connecter les employés à la salle de contrôle en temps réel. En outre, des fonctions de protection des employés isolés automatiques et spécifiques à chaque application peuvent être configurées et intégrées dans l'infrastructure informatique de l'entreprise afin d'assurer la sécurité des employés sur le terrain.
Avez-vous des questions concernant le téléphone Ex-Handy 10 et ses accessoires ou souhaitez-vous recevoir plus d'informations ? Nous serions ravis de vous aider ! Il vous suffit de remplir le formulaire de contact pour nous envoyer un message et de convenir d'un entretien personnel avec l'un de nos experts.