The Problem Solver.

Truly reliable. Highly versatile. Solving complex applications.

Série ML100

Concept de boîtier simple, fonctions optiques avancées

Série ML100

Le détecteur ML100 combine tous les principes de fonctionnement optoélectroniques sophistiqués dans un boîtier miniature rectangulaire et simple pour répondre aux besoins de toutes les tâches d'automatisation exigeantes. Il est doté de trous de montage M3 métalliques filetés, d'une LED émettrice brillante et d'un témoin d'état LED très visible. Un dispositif de réglage de la sensibilité et un commutateur allumé/éteint améliorent la flexibilité et assurent un meilleur contrôle de la plage de détection. Le boîtier du détecteur est homologué cULus et certifié CE, UKCA et CCC. Grâce à sa robustesse, la série ML100 résiste facilement aux applications de stockage à froid, jusqu'à −30 °C. Toutes les versions optiques sont câblées ou dotées de connecteurs M8 et disposent de sorties NPN et PNP. Ainsi, les utilisateurs peuvent répondre aux exigences de toute installation, quelle qu'elle soit.





Technologies : PowerBeam et BlueBeam

Série ML100 avec technologie BlueBeam

Technologie PowerBeam

La technologie PowerBeam est connue pour avoir la plus grande réserve de fonctionnement parmi ses concurrents, garantissant ainsi un fonctionnement stable et fiable. La LED émettrice très visible permet un alignement facile et une configuration pratique du détecteur. Son grand spot lumineux et uniforme est particulièrement utile pour les cellules en mode reflex, y compris celles dotées de petits réflecteurs.

Technologie BlueBeam

La technologie BlueBeam est similaire à la technologie PowerBeam, mais elle est dotée d'une LED bleue d'une longueur d'onde de 470 Nm. Elle utilise un spot lumineux uniforme tout aussi puissant. Elle permet d'exécuter certaines des tâches les plus difficiles du secteur électronique, y compris la détection de cellules photovoltaïques bleues et de circuits imprimés (PCB).

Avantages

Solution aux problèmes

Avec ses trous de montage espacés de 1 pouce, le détecteur ML100 réunit tous les principes de fonctionnement optoélectroniques de base dans un boîtier miniature rectangulaire. Des versions supplémentaires spécifiques à des applications sont disponibles, faisant de la série ML100 la solution idéale pour les applications exigeantes dans lesquelles d'autres capteurs rencontrent leurs limites.

Un détecteur, de nombreuses solutions optiques

De la simple cellule en mode détection directe aux détecteurs spécialisés avec triple spot lumineux ou technologie BlueBeam, les utilisateurs peuvent choisir parmi une grande variété de modes de détection et trouver la solution idéale correspondant à leurs applications.

Détecteur extrêmement fiable

Avec sa conception robuste, ses composants électroniques résistants et ses performances optiques élevées, le ML100 est extrêmement fiable. Il fonctionne sans relâche dans tous les types d'environnements. Une fois le détecteur installé, les utilisateurs n'ont généralement pas besoin de s'en occuper pendant plusieurs années.

Robuste et polyvalent

Les différents modes de détection du ML100 et son boîtier résistant aux chocs et aux vibrations lui confèrent une grande polyvalence. Il est adapté aux applications sensibles du secteur électronique comme à celles plus robustes du secteur de la manutention.

Gamme

Cellules en mode détection directe avec suppression d'arrière-plan (BGS)

ML100-8-H-350
Excellentes performances BGS pour applications exigeantes
ML100-8-H-250-BU
BlueBeam pour détection cellules photovoltaïques et PCB
ML100-8-H-250-RT
Performances BGS standards pour applications standards
ML100-8-H-200-IR
Lumière infrarouge (IR) pour détection non intrusive objets
ML100-8-H-100-RT
Petit spot lumineux pour la détection de petits objets
ML100-8-H-100…162
Triple spot lumineux pour détection fiable triple redondance

Cellules en mode détection directe

ML100-8-1000
Détection d'objets standard
ML100-8-W
Grand spot lumineux pr détection objets brillants ou transp.
ML100-8-HGU-100-RT
Spot lumineux rouge rallongé pour détection stable des PCB
ML100-8-HGU-100-IR
Spot IR rallongé pour la détection de PCB avec caméras AOI
ML100-8-HGU-100-BU
BlueBeam rallongé pr détection cel. photovolt. bleues ou PCB

Cellules en mode reflex

Longue portée pour la détection d'objets opaques standard
Portée réduite pour détection d'objets brillants ou opaques
Plage aveugle ultra-courte pour applications à courte portée
Lumière infrarouge (IR) pour une détection non intrusive
Réglage contraste pr détection verre ou art. peu contrastés

Cellules en mode barrage

ML100/MV100-RT
Pour applications standard
ML100/MV100-RT/35
Portée étendue pour applications longue portée
M100/MV100-IR
Lumière infrarouge (IR) pour une détection non intrusive
M100/MV100-6090
Fente interne pr position. précis ou détection petits objets
M100/MV100-6091
Fente interne pr position. précis ou détection petits objets
M100/MV100-6757
Fente interne pr position. précis ou détection petits objets

Applications

Gestion fiable des bagages dans les aéroports
Les cellules en mode reflex de la série ML100-54 sont notamment utilisées pour la détection d'objets brillants, lorsque le couple de serrage ne peut pas être contrôlé. Dans le cadre de la détection des bagages, ces capteurs détectent même les bagages brillants sur le tapis roulant lors de l'enregistrement.
Processus fluides des plieuses de linge
Certaines applications à courte portée avec arrière-plan brillant nécessitent des cellules en mode reflex et un film rétroréflecteur pour garantir une détection fiable des objets. Dans les plieuses de linge, les détecteurs ML100-54-F assurent un processus de pliage en douceur.
Détection d'objets sur les convoyeurs standard
Dans les applications de convoyage standard, les cellules en mode reflex ML100-55 sont couramment utilisées pour la détection d'objets.
Détection simple du verre dans les usines d'embouteillage
La cellule en mode reflex ML100-55-G pour la détection du verre est adaptée aux applications de détection simple du verre dans des objets standard tels que des bouteilles en verre, des flacons médicaux ou plusieurs couches de verre superposées.
Détection des articles aux caisses des supermarchés
Les cellules en mode reflex ML100-6-IR sans filtre polarisant constituent la solution idéale lorsqu'une lumière rouge visible intrusive est indésirable, par exemple pour la détection d'articles aux caisses des supermarchés.

Contactez-nous pour de plus amples informations

Vous avez des questions au sujet de la série ML100 ? Vous souhaitez recevoir plus d'informations ? Nous serions ravis de vous aider ! Il vous suffit de remplir le formulaire de contact pour nous envoyer un message.