Détecteurs à face métallique Pile Driver™

Détecteurs inductifs F76M et F104M

Avantages

Série de détecteurs robustes

Tous les détecteurs à face métallique sont fournis avec une face de détection en acier inoxydable qui les rend moins sensibles aux dommages physiques, notamment à l'abrasion et aux chocs. Découvrez la série de détecteurs robustes qui garantit une disponibilité accrue de l'usine dans les applications d'emboutissage ou de formage de métaux.

Versions résistantes à la soudure

Des versions robustes et résistantes à la soudure sont également disponibles pour les applications exigeantes, par exemple avec des températures élevées et/ou des projections de soudure. Avec un revêtement résistant aux projections de soudure et des versions de câble anti-brûlure, ces types de détecteurs sont adaptés aux applications industrielles difficiles.

Le plus petit détecteur de profil

Le F76M est le plus petit détecteur inductif à face métallique disponible sur le marché. Il est doté d'un boîtier compact adapté aux espaces étroits inaccessibles à tout autre produit à face métallique. Grâce à sa petite taille, le détecteur peut être encastré de 0,5 mm dans l'acier sans incidence sur la plage de détection.

Pionnier de la technologie de détection

En tant qu'inventeur du détecteur de proximité et pionnier de la technologie des détecteurs, Pepperl+Fuchs développe en permanence de nouvelles technologies et de nouveaux produits qui peuvent être intégrés en toute transparence à votre application unique. Tirez parti de plus de 60 ans d'expérience dans le domaine des détecteurs.

Résistants aux charges et aux forces élevées

Dans les environnements industriels particulièrement difficiles, les détecteurs inductifs sont souvent exposés à des contraintes mécaniques qui peuvent réduire leur cycle de vie, et ainsi augmenter les temps d'arrêt. Lorsqu'ils sont utilisés dans des machines-outils, par exemple, les détecteurs sont soumis à des forces importantes, à l'abrasion et à des produits chimiques agressifs. Pour de telles applications, Pepperl+Fuchs propose des détecteurs à face métallique dotés d'un boîtier en acier inoxydable autonome avec une face de détection métallique.
Par rapport aux modèles cylindriques standard, la série de détecteurs inductifs Pile Driver™ constitue la plus petite gamme de détecteurs à face métallique du marché, avec davantage de possibilités de montage dans de nombreuses applications.

Découvrez comment les détecteurs inductifs F76M et F104M contribuent à augmenter la disponibilité de votre usine.

Atouts

Résistants aux conditions de l'environnement difficiles telles que la présence d'humidité et les chocs mécaniques
Un boîtier en acier inoxydable autonome avec face de détection métallique garantit la résistance à la corrosion, l'imperméabilité, la résistance à la pression, la résistance à l'usure, la durabilité et la fiabilité du détecteur
Les détecteurs à face métallique de la série C résistent aux projections de soudure
Les détecteurs F76M et F104M offrent une plage de détection étendue

Durabilité maximale et conception compacte

Détecteur F104M avec plage de détection de 6 mm

détecteur à face métallique pile driver

Le Pile Driver™ à montage en surface fournit une distance de détection 20 % supérieure à celle d'un détecteur de proximité traditionnel, et ne nécessite qu'un dixième de l'espace de montage. Le détecteur F104M est de forme cubique (32 x 20 x 8 mm) avec une plage de détection de 6 mm, tandis que le plus petit détecteur F76M cubique (30 x 8 x 5 mm, image de droite) offre une plage de détection de 2 mm, identique à celle d'un Pile Driver cylindrique de 8 mm. Les modèles FE et NFE dédiés détectent l'acier ou l'aluminium à pleine portée.






F76M Weld-Immune Sensor with a 2 mm Sensing Range

pile driver metal face sensor

The F104M sensor offers an 8 mm profile, whereas the F76M sensor comes with an ultra-low, 5.5 mm profile, allowing users to integrate them in tight spaces while maintaining a maximum sensing performance and high uptime. The sensor’s sophisticated cable design is insensitive to oils, abrasion, and extreme heat. Molded power and output LEDs provide continuous status information, making it easier for users to detect if the sensor is in bad condition which helps prevent downtime.

Présentation – Portefeuille de produits à face métallique

Applications

Conçus pour une utilisation dans les cellules de soudage
Les cellules de soudage nécessitent des détecteurs robustes et durables capables de résister aux conditions difficiles, notamment la chaleur intense et les projections de métal. Les modèles résistants à la soudure sont dotés d'une gaine de câble en POC totalement résistante aux projections de métal. Ils constituent ainsi la solution de détecteur idéale pour de telles applications.
Série de détecteurs robustes et résistants aux liquides
Les modèles standard sont fournis avec une gaine en PUR résistante aux liquides et aux huiles de coupe. L'encapsulage haute densité du détecteur empêche toute pénétration de liquide, ce qui le rend parfaitement adapté à la détection fiable des objets dans les machines.
Prévention des pannes pendant le processus d'emboutissage
Au cours du processus d'emboutissage, le Pile Driver™ identifie les alimentations courtes/surchargées ou les remontées de débouchures avant la fin de la poussée, empêchant ainsi les pannes de matrice. La gamme de détecteurs est donc idéale pour vérifier la présence de pièces sur les pinces et les embouts de presse de transfert.
Flexibilité de montage
La conception sophistiquée à montage en surface du détecteur et son profil ultra-bas de 8 mm permet aux utilisateurs de l'intégrer dans des zones auparavant inaccessibles pour les détecteurs à face métallique. Ses LED d'alimentation et de sortie moulées en ligne fournissent une indication visuelle continue de l'état de fonctionnement.

Contactez-nous pour de plus amples informations

Avez-vous des questions sur la gamme de détecteurs à face métallique ? Vous souhaitez recevoir plus d'informations ? Nous serions ravis de vous aider ! Il vous suffit de remplir le formulaire de contact pour nous envoyer un message.