Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
| Produktbeschreibung |
|---|
| Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter zur Glaserkennung |
| Allgemeine Daten | ||
|---|---|---|
| Betriebsreichweite | 0 ... 400 mm | |
| Grenzreichweite | 1000 mm (mit Reflektor H60) | |
| Lichtsender | LED | |
| Lichtart | rot, Wechsellicht | |
| Polarisationsfilter | ja | |
| Lichtfleckdurchmesser | ca. 20 mm bei Reichweite 400 mm | |
| Öffnungswinkel | ca. 3 ° | |
| Anzeigen/Bedienelemente | ||
| Funktionsanzeige | LED grün, leuchtet bei freien Lichtstrahl rote LED bei Unterschreiten der Funktionsreserve |
|
| Bedienelemente | Empfindlichkeitseinsteller | |
| Bedienelemente | Hell-/Dunkelumschalter | |
| Elektrische Daten | ||
| Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
| Ausgang | ||
| Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend | |
| Signalausgang | 1 PNP und 1 NPN, kurzschlussfest, verpolgeschützt | |
| Zulassungen und Zertifikate | ||
| Zulassungen | CE, cULus | |
| Mechanische Daten | ||
| Schutzart | IP65 | |
| Anschluss | M12-Stecker, 4-polig | |
| Material | ||
| Gehäuse | Aluminium | |
| Lichtaustritt | Glas | |
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27270902 |
| ECLASS 12.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 5.1 | 27270902 |
| ETIM 9.0 | EC002717 |
| ETIM 8.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| UNSPSC 12.1 | 39121528 |
| Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
|---|---|---|---|---|
| Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0 | ALL | 625 KB | |
| Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …