Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Steckplätze | ||
---|---|---|
Belegte Steckplätze | 1 | |
Versorgung | ||
Anschluss | Backplane-Bus | |
Bemessungsspannung | 12 V DC , nur in Verbindung mit den Netzteilen LB9*** | |
Verlustleistung | 0,75 W | |
Leistungsaufnahme | 1,1 W | |
Interner Bus | ||
Anschluss | Backplane-Bus | |
Schnittstelle | herstellerspezifischer Bus zum Standard-Buskoppler | |
Analogeingang | ||
Anzahl der Kanäle | 1 | |
Geeignete Feldgeräte | ||
Feldgerät | Druckmessumformer | |
Feldgerät [2] | Durchflussmessumformer | |
Feldgerät [3] | Füllstandsmessumformer | |
Feldgerät [4] | Temperaturmessumformer | |
Feldgeräteanschaltung | ||
Anschluss | 2-Draht-Transmitter | |
Anschluss | 2-Draht-Transmitter (HART): Speisekreis: 2/3+, 4/5- |
|
Transmitterversorgungsspannung | min. 15 V bei 20 mA ; 21,5 V bei 4 mA | |
Eingangswiderstand | 15 Ω (Klemmen 5, 6) 236 Ω (Klemmen 1, 6) HART | |
Leitungsfehlerüberwachung | kanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool , parametrierbar im Konfigurationstool | |
Leitungskurzschluss | Werkseinstellung: > 22 mA parametrierbar im Bereich 0 ... 26 mA | |
Leitungsbruch | Werkseinstellung: < 1 mA parametrierbar im Bereich 0 ... 26 mA | |
HART-Kommunikation | ja | |
HART-Sekundärvariable | ja | |
Übertragungseigenschaften | ||
Abweichung | ||
Nach Kalibrierung | 0,1 % des Signalbereiches bei 20 °C (68 °F) | |
Einfluss der Umgebungstemperatur | 0,1 %/10 K des Signalbereiches | |
Auflösung | 12 Bit (0 ... 26 mA) | |
Aktualisierungszeit | 100 ms | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
LED-Anzeige | Power-LED (P) grün: Versorgung Diagnose-LED (I) rot: Modulfehler , rot blinkend: Kommunikationsfehler , weiß: fester Parameter gesetzt (Parameter vom Buskoppler werden ignoriert) , weiß blinkend: fordert Parameter vom Buskoppler an Status-LED (1) rot: Leitungsfehler (Leitungsbruch oder Kurzschluss) Status-LED (2) gelb: Live-Zero-Überwachung |
|
Codierung | optionale mechanische Kodierung in der Frontbuchse | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2006 | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2007 | |
Schutzart | IEC 60529:2000 | |
Umweltprüfung | EN 60068-2-14:2009 | |
Schockfestigkeit | EN 60068-2-27:2009 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6:2008 | |
Schadgas | EN 60068-2-42:2003 | |
Relative Luftfeuchtigkeit | EN 60068-2-78:2001 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % nicht kondensierend | |
Schockfestigkeit | Schockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18 | |
Schwingungsfestigkeit | Frequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz |
|
Schadgas | beständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 bei Montage auf der Backplane | |
Anschluss | abziehbarer Frontstecker mit Schraubflansch (Zubehör) Leitungsanschluss als Federklemmen (0,14 ... 1,5 mm2) oder Schraubklemmen (0,08 ... 1,5 mm2) |
|
Masse | ca. 90 g | |
Abmessungen | 16 x 100 x 102 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | BVS 11 ATEX E 116 X | |
Kennzeichnung | II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc I (M1) [Ex ia Ma] I II (1) D [Ex ia Da] IIIC |
|
Versorgung | ||
Spannung | 27 V | |
Strom | 87 mA | |
Leistung | 575 mW (Kennlinie linear) | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Versorgung, interner Bus | sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2009 EN 60079-11:2007 EN 60079-15:2010 EN 60079-26:2007 EN 61241-11:2006 |
|
Internationale Zulassungen | ||
ATEX-Zulassung | BVS 11 ATEX E 116X | |
UL-Zulassung | E106378 | |
IECEx-Zulassung | BVS 11.0068X | |
Zugelassen für | Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I |
|
Schiffsbau-Zulassung | ||
Lloyd Register | 15/20021 | |
Bureau Veritas Marine | 22449/B0 BV | |
Allgemeine Informationen | ||
Systeminformationen | Das Modul darf nur in den zugehörigen Backplanes (LB9***) in der Zone 2 oder außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden. Beachten Sie dabei die zugehörige Konformitätserklärung. Zur Verwendung des Moduls in explosionsgefährdeten Bereichen (z. B. Zone 2, Zone 22 oder Div.2) ist ein geeignetes Umgehäuse erforderlich. |
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210120 |
ECLASS 12.0 | 27210101 |
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Das Transmitterspeisegerät speist 2-Draht-Transmitter.
Leitungsbruch, Leitungskurzschluss und Live Zero-Status werden überwacht.
Der eigensichere Eingang ist vom Bus und der Stromversorgung galvanisch getrennt.
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Handbuch | GER | 5387 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1453 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada UL cUL | E106378 cUL (QUZW7) | ALL | LINK | --- |
DEKRA EXAM IECEx ia IECEx nA | IECEx BVS 11.0068X | ALL | LINK | --- |
Europe DEKRA EXAM ATEX Category see certificate | BVS 11 ATEX E 116 X | ALL | 3874 KB | |
Lloyd's Register Marine | LR2003616TA-02 | ALL | 557 KB | |
USA Canada, USA UL Certificate of Compliance cULus | 20161110-E106378 | ALL | 570 KB | |
USA UL | E106378 UL (QUZW) | ALL | LINK | --- |
United Kingdom CML UKEX Category (1) D UKEX Category (M1) UK-Type Examination Certificate UKEX Category 3 (1) G | CML 21UKEX2659X | ALL | 137 KB | |
Control Drawings | ||||
Control drawing CSA / Control drawing CSA | ALL | 211 KB | ||
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1039C | ALL | 2040 KB |