Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Buskabel Ethernet, M12, PUR-Kabel 4-polig, CAT5e |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Polzahl | 4 + Schirm | |
Anschluss 1 | Stecker | |
Bauform 1 | gerade | |
Gewinde 1 | M12 | |
Codierung 1 | D-kodiert | |
Anschluss 2 | freies Leitungsende | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | max. 48 V AC / 60 V DC | |
Betriebsstrom | max. 4 A | |
Durchgangswiderstand | 150 mΩ/m | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Normen | CAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001) | |
Entflammbarkeit | IEC 60332-1-2 | |
Halogenfreiheit | IEC 60754-1 | |
Chemische Beständigkeit | DIN EN 60811-2-1 | |
Spezifikation | Steckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | Griffkörper: -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Kabel, beweglich: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) |
|
Verschmutzungsgrad | 3 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 / IP68 / IP69 | |
Anschluss | M12 x 1 Stecker, 4-polig, D-codiert | |
Material | ||
Kontakte | CuZn | |
Kontaktoberfläche | Ni/Au | |
Griffkörper | TPU, schwarz / PA | |
Kabel | PUR | |
Überwurfstecker | Zink-Druckguss, vernickelt | |
Aderisolation | PE | |
Kabel | 2 Paare mit jeweils 2 Adern mit 2 Füllern zur Seele | |
Manteldurchmesser | 6,7 mm | |
Biegeradius | > 8 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 4 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
|
Farbe | wasserblau (RAL 5021) | |
Aderzahl | 4 | |
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 | |
Adernfarbe | Ader 1: weiß/orange Ader 2: orange Ader 3: weiß/grün Ader 4: grün |
|
Leiteraufbau | 7 x 0,15 mm ∅ | |
Schirm | Alu-kaschierte Polyesterfolie Cu-Geflecht, verzinnt, 70 % Bedeckung |
|
Länge | 10 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060307 |
ECLASS 12.0 | 27060307 |
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 359 KB |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3293A | ALL | 286 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5892 | ALL | 219 KB |
Zubehör von | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|