Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Eigensicherer Kabelstrang der Serie 6000 |
Mechanische Daten | ||
---|---|---|
Anschlussart | 3/4" NPT, explosionssichere Dichtung | |
Kabel | Anzeige: 22 AWG (0,33 mm²) Leiterisolation: 0,010" (1,25 mm) Ummantelungsmaterial: PVC Ummantelungsdicke: 0,040" (102 mm) Außendurchmesser: 0,315" (8,00 mm) |
|
Masse | 800 g | |
Abmessungen | 0,3 m | |
Allgemeine Informationen | ||
Systeminformationen | Muss mit dem Spülsystem der Serie 6000 verwendet werden, um bestimmte Anforderungen zu erfüllen. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27180591 |
ECLASS 12.0 | 27180591 |
ECLASS 11.0 | 27180591 |
ECLASS 10.0.1 | 27299090 |
ECLASS 9.0 | 27299220 |
ECLASS 8.0 | 27299220 |
ECLASS 5.1 | 40050501 |
ETIM 9.0 | EC000243 |
ETIM 8.0 | EC000243 |
ETIM 7.0 | EC000243 |
ETIM 6.0 | EC000243 |
ETIM 5.0 | EC000243 |
UNSPSC 12.1 | 39121303 |
Der eigensichere Kabelstrang der Serie 6000 ermöglicht einen Anschluss des eigensicheren Termination Boards an die elektronische Steuereinheit der Serie 6000. Der Kabelstrang wird mit einer 316L-Edelstahlverschraubung geliefert, die Ex- und Ex d-gesichert ist. Damit ist eine geschützte Verbindung zum Inneren des explosionsgeschützten/Ex d-Gehäuses der Serie 6000 möglich.
Das optionale eigensichere Termination Board der Serie 6000 kann auf einer Hutschiene in einer vereinfachten Überdruckkapselung oder einem anderen passenden Gehäuse montiert werden. Das Termination Board erlaubt die Herstellung einer Schnittstelle zwischen den Druckwächtern, dem Temperatur-Hub, der Anwenderschnittstelle, dem Ventilblock und den 4 digitalen Eingängen vom Feld.
Das Board und seine Anschlüsse sind eigensicher und sollten in einem angemessenen Abstand von nicht eigensicherer Verdrahtung gehalten werden.
Zubehör von | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|