Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Passiv-Verteiler 4fach mit M23-Stecker |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Polzahl | 4 | |
UL File Number | E191152 | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED grün | Versorgungsspannung je Modul | |
LED gelb | I/O-Statusanzeige | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 24 V DC, max. 30 V DC | |
Betriebsstrom | ≤ 5 mA pro Kanal-Anzeigeelement | |
Strombelastbarkeit | ≤ 2 A pro Kanal, ≤ 4 A pro Steckplatz, ≤ 12 A Summenstrom pro Verteiler |
|
Ausgang | ||
Anzahl/Typ | 4 | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | 4 x Buchse M12 x 1 4-polig 1 x Stecker M23 |
|
Schutzart | IP65/IP67 | |
Material | ||
Kontakte | CuSn | |
Kontaktoberfläche | Ni/Au | |
Gehäuse | PA | |
Dichtung | O-Ring: NBR | |
Masse | ca. 100 g | |
Entflammbarkeit | 94 V-0 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27440111 |
ECLASS 12.0 | 27440111 |
ECLASS 11.0 | 27440111 |
ECLASS 10.0.1 | 27440111 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC003558 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31261501 |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2100 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | E191152 | ALL | LINK | --- |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|