Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Adapter N-Buchse auf TNC-Buchse |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Anschluss 1 | Buchse | |
Bauform 1 | gerade | |
Gewinde 1 | N | |
Anschluss 2 | Buchse | |
Bauform 2 | gerade | |
Gewinde 2 | TNC | |
Elektrische Daten | ||
Impedanz | 50 Ω | |
Verlustleistung | ≤ 0,2 dB (bei 2,4 GHz) | |
Betriebsfrequenz | max. 11 GHz | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -65 ... 165 °C (-85 ... 329 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Material | ||
Kontakte | CuBe-Legierung | |
Kontaktoberfläche | vergoldet | |
Griffkörper | Messing | |
Aderisolation | PFA / PTFE | |
Masse | 30 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210192 |
ECLASS 12.0 | 27210192 |
ECLASS 11.0 | 27210192 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 9.0 | EC001604 |
ETIM 8.0 | EC001604 |
ETIM 7.0 | EC001604 |
ETIM 6.0 | EC001604 |
ETIM 5.0 | EC001604 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |