Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111
Serviceline Explosionsschutz
Telefon: 0621 776-2222
Telefax: 0621 776-272222
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Gewinde W-ACC-F8TA-N

W-ACC-F8TA-N
  • Zubehör für WirelessHART Adapter
  • Gewindeadapter zur Montage am Feldgerät
  • NPT 1/2"

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  W-ACC-F8TA-N

Mechanische Daten
MaterialMetall
Masseca. 43 g
Abmessungen34 x 26,5 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027273701
ECLASS 12.027273701
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: W-ACC-F8TA-N

Funktion

Dieser Montagesatz erlaubt die Montage eines WirelessHART Adapters WHAADP- F8B2-* an einem Pfahl oder einer Wand. Durch die modulare Konstruktion kann der Pfahl sowohl waagerecht als auch senkrecht verlaufen.

Die Abmessungen sind optimiert, um die Antenne des WirelessHART Adapters weit genug von der Wand oder dem Pfahl zu bringen und damit eine Beeinflussung der Funkkommunikation zu verringern.

Onlineshop

Bestellen Sie schnell, einfach und sicher im Pepperl+Fuchs Onlineshop. Der Standardversand ist kostenfrei ...