VisuNet-XT-PCs halten den extremen Bedingungen stand, die bei der Förderung und Gewinnung fossiler Brennstoffe auftreten. Der XT eignet sich besonders für Bohranlagen oder jeden anderen Ort, an dem ein extrem robuster Panel-PC erforderlich ist. Der VisuNet XT kommt hauptsächlich in Anwendungen im Außenbereich zum Einsatz, bei denen standardmäßig raue Bedingungen vorherrschen. Das Gehäuse besteht aus seefestem, pulverbeschichtetem Aluminium, das Salzsprühnebel und einer Reihe von Chemikalien standhält. Ganz ohne Kühllüfter führt das moderne Design Hitze ab. Der optisch gebondete, sonnenlichttaugliche LCD-Bildschirm des VisuNet XT ist in zwei Größen erhältlich (15 Zoll, 19 Zoll).
Die VisuNet XT-Serie wurde für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen wie z. B. in Bohranlagen entwickelt. Während des Bohrvorgangs arbeitet die Bohranlage rund um die Uhr. Starke Erschütterungen und Vibrationen haben einen großen Einfluss auf die Betriebsmittel. Mit seinen Zulassungen für Zone 2, Class I, Div. 2 erfüllt der VisuNet XT diese anspruchsvollen Anforderungen perfekt. Erfahren Sie mehr über die Vorteile des VisuNet XT in solchen Anwendungen.