Gestern wie heute.

Heute wie morgen.

Drop-in Replacements von Pepperl+Fuchs.

Effiziente Betriebsabläufe – heute und in der Zukunft

Pepperl+Fuchs' Drop-in Replacements schützen die Investition Ihrer Produktionsanlagen und halten Standorte auf dem aktuellen Stand der Technik. So werden Produktivität und Leistung optimiert. Wir sorgen für Abwärtskompatibilität ohne aufwendige Anpassungen und Umbau. Mit Drop-in Replacements erreichen Sie mehr Effizienz, Flexibilität und senken operative und infrastrukturelle Kosten.

Smart-Ex-Serie – Zeit für die digitale Transformation

Jetzt können mobile Mitarbeiter auch in Gefahrenbereichen explosionsgeschützte Endgeräte nutzen. Die integrierte Technologie Push-to-talk-over-cellular ersetzt ein Funkgerät komplett. Zusätzlich bietet die Smart-Ex-Serie hilfreiche Software, Video- und Kollaborationstools und die Möglichkeit, schnell und unkompliziert Bilder und Daten mit Kollegen auszutauschen.

Erfahren Sie mehr

Smart-Ex wurde entwickelt von der Pepperl+Fuchs Marke ecom instruments

Heute: Smart-Ex-Serie
Früher: PMR (Personal Mobile Radio)

K-System – Anschluss an die Zukunft.

Ab 2020 sind Europakarten nicht mehr erhältlich. Um Produktionsausfälle zu vermeiden, muss ein neues System alle notwendigen Aufgaben übernehmen. Das K-System ist der passende Schnittstellenbaustein für fast jede Anwendung und steht für maximale Flexibilität und einfache Installation.

Erfahren Sie mehr

Das K-System ersetzt das alte Europakartensystem

Heute: K-System
Früher: Europakarten-Technologie

FieldConnex – mehr Funktion auf kleinerer Grundfläche

Die kompakten Segmentkoppler lassen sich in den bestehenden Raum leicht integrieren. Die Verkabelung verbleibt im Kabelkanal und kann einfach wieder angeschlossen werden. Zur Auswahl stehen PROFIBUS DP- oder PROFINET-Protokoll mit optionaler Redundanz. Advanced Diagnostics ermöglicht eine effiziente Inbetriebnahme und liefert leicht verständliche Tipps zur Fehlerbehebung.

Basissegmentkoppler

Power-Hub

FieldConnex® Segmentkoppler und Power Hubs bringen mehr Funktionen in Ihre Feldbusinfrastruktur.

Heute: Basissegmentkoppler und Feldbus-Power-Hub
Früher: SK1- und SK2-Segmentkoppler

Kontaktieren Sie uns

Haben Sie Fragen zu den Pepperl+Fuchs Drop-in Replacements? Wir helfen Ihnen gerne. Senden Sie uns eine Nachricht oder vereinbaren Sie einen Termin mit einem unserer Experten.