Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

PC-Bedienstation für explosionsgefährdete und sichere Bereiche [Animation]


Thin-Client Remote-Monitor

Dieser Film zeigt die Verwendung der industriellen Bedienstation VisuNet RM, die für die Zone 1 und Zone 21 explosionsgefährdete Bereiche konzipiert ist. Der VisuNet RM Remote-Monitor ist ein Thin-Client, der mit dem Host und anderen Netzwerkkomponenten über ein Ethernet-basiertes Netzwerk verbunden ist. Diese Funktionalität ist im Film anhand eines virtuellen Flugs durch eine fiktive Anlage veranschaulicht. Sie sehen außerdem, wie einfach auf elektronische Geräte zugegriffen werden kann - zur Instandhaltung oder mit zahlreichen Montagemöglichkeiten bis hin zu Dateneingabe über Tastatur und Maus, Touchscreen oder zusätzliche Boxen mit Schaltern.