Serviceline
Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Sensoren für Messgeräte

Pepperl+Fuchs bietet zuverlässige und präzise arbeitende induktive Sensoren an. Diese werden z. B. in Regel- und Messgeräten wie Strömungsmessern und Manometern für explosionsgefährdete Bereiche eingesetzt. Für kritische Anwendungen gibt es ein Portfolio an induktiven Näherungsschaltern, die in Verbindung mit fehlersicheren Schaltverstärkern, z. B. KFD2-SH-EX1 nach SIL3 gemäß IEC/EN 61508 zugelassen sind.


Schlitz-Sensoren


Vielseitig - Sicher - Einfache Installation 

Die Gerätereihen SJ und SC werden zur "Zeigerüberwachung" in Messinstrumenten, z.B. Strömungsmessern eingesetzt.


Ringförmige Sensoren

Vielseitig - Zuverlässig - Einfach

Speziell zur Grenzwertmeldung an Schwebekörperdurchflussmessern mit Glaskonus stellt Ihnen Pepperl+Fuchs die Baureihe RC...  mit Innendurchmessern von 10 bis 43 mm, in mono- oder bistabiler Arbeitsweise sowie mit einer auf gängige Bedämpfungskörper ausgelegten Empfindlichkeit zur Verfügung;.