Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Mit ML8-Miniatursensoren Leiterplatten perfekt erkennen [Animation]

Die Sensoren der Serie ML8-8 sind speziell für die Leiterplattenerkennung entwickelt worden. Unterschiedliche Leiterplatten werden damit sicher erkannt und stark reflektierende Objekte im Hintergrund werden sicher ausgeblendet.

Das Basisgerät ML8-8-HGU erkennt mit seinem schmalen länglichen Lichtfleck präzise die Kanten von Leiterplatten und ermöglicht so ein exaktes Positionieren derselben. Außerdem beherrscht dieser Lichttaster bereits die Unterdrückung des Hintergrunds.

Noch leistungsfähiger ist der Typ ML8-8-H, der als Weltneuheit erstmals mit mehreren Lichtflecken arbeitet. Das auf mehreren Lichtflecken basierende Verfahren realisiert eine überlegene Hintergrundausblendung, die stark reflektierende Hintergründe wie Aluminiumträger schon wenige Millimeter hinter dem Tastbereichsende sicher ausblendet.

Beide Sensortypen ignorieren Kerben, Löcher und Komponenten auf der Leiterplatte.