Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Flächen-Lichtschranke RLG28 - der Problemlöser [Animation]

Mit einem 60 mm breiten und konstanten Detektionsfeld und einer Auflösung von 12 mm erlaubt die neue Flächen-Lichtschranke RLG28 eine lückenlose Objekt-Erkennung über die gesamte Reichweite von 0...4 m.

Sie eignet sich ideal als Ersatz für bisherige Standardprodukte, die nicht vollständig die Anforderungen erfüllen. Untergebracht im Standardlichtschrankengehäuse der Serie 28 können Anwender ihre einstrahligen Problemfälle 1:1 und ohne Änderung des Steuerungskonzepts gegen einen 100 %-Problemlöser austauschen.

Einsatzbereiche finden sich überall in der Fördertechnik, Verpackungstechnik oder der Automobilindustrie.

Die RLG28 ist auf die zuverlässige Erkennung von Objektvorderkanten spezialisiert, seien es verschiedenartige Paletten, Säcke oder verpackte, glänzende oder spiegelnde Gegenstände. Sie eignet sich für die Auswurfkontrolle bei herabfallenden Objekten, für die Überhangkontrolle, z. B. durch verformte Leisten, und ist auch als Mutingsensor verwendbar.