Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

SU19: Der Lichtleitersensor mit klarer Zustandsanzeige [Animation]

Mit dem vielfältigen Comfort-Lichtleitergerät SU19 sind nicht nur Standard-, sondern auch anspruchsvolle High-End-Anwendungen lösbar.

Mit dem einfach einstellbaren Betriebsmodus Glaserkennung wird die sichere Detektion eines transparenten Films in einem "Tape&Reel"-Automaten sichergestellt. Die Detektion der Leadframe elektronischer Bauelemente ist mit dem Hochgeschwindigkeitsmodus ebenfalls kein Problem.

Diese Lichtleitersensoren sind die komfortabelsten Lichtleitergeräte für besonders anspruchsvolle Anwendungen. Es ermöglicht einerseits die Anzeige mit höchster Genauigkeit und Feineinstellung wie bei herkömmlichen Display-Sensoren und gibt andererseits deutlich klar definierte Ist-Zustände wieder. Die rückseitige Verdrahtung über Brückenkontakte minimiert nicht nur den Aufwand sondern spart gleichzeitig Zeit und Kraft. Verglichen mit anderen Geräten, gestaltet sich mit SU19 der Austausch von Geräten auf der Hutschiene deutlich einfacher und schneller.