Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

High Speed – Wide Range: Die RFID Innovation F97 [Animation]

RFID-Lesekopf F97 bietet mehr Flexibilität für die Fördertechnik

Der F97 ist ein 54 cm langer RFID-Schreib-/Lesekopf. Er besitzt einen homogenen Lesebereich über seine gesamte Länge, wodurch große Toleranzen in der Transponderposition ermöglicht werden. Der Lesekopf wird direkt an die IDENTControl-Auswerteeinheit angeschlossen und kann mit allen gängigen Feldbussystemen zur Steuerung verbunden werden.

Da der F97 als LF-Identifikationssystem arbeitet ist sogar eine Montage zwischen und direkt auf Metallteilen möglich. Hierbei ist die geringe Bauhöhe und –breite von 15 mm bzw. 50 mm von Vorteil.

Die praktisch im Lesekopf eingelassenen Befestigungslöscher ermöglichen eine Montage zwischen Förderrollen, aber auch seitlich entlang der Förderstraße. So sind Lesegeschwindigkeiten von bis zu 10 m/s erreichbar.


Die Vorteile im Überblick:

  • Hohe Lesegeschwindigkeiten bis 10 m/s.
  • Optimal für schnelle und moderne Förderanlagen.
  • 500 mm breite Lesekeule für große Toleranzen in der Transponderposition.
  • Zusätzliche Führungselemente zur Behälterpositionierung können entfallen.