Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Bedienstationen für Schalttafeleinbau für Zone 2 und Class I, Division 2

VisuNet Bedienstationen - den Elementen zum Trotz

Die Windows®-basierten PCs, netzwerkfähigen Remote-Monitore sowie Monitore mit KVM-Extendern werden für die Visualisierung und Steuerung in der Prozessautomation eingesetzt. Alle PCs und Monitore verfügen über Zulassungen für Zone 2 (ATEX) wie auch für Class I, Division 2 und ergänzen das Angebot an Direkt-Monitoren für den Schalttafeleinbau.

Alle Einheiten werden mit Komponenten industrieller Qualität gefertigt. Sie sind stoß- und schwingungsfest und für den 24/7-Betrieb in erweiterten Temperaturbereichen geeignet. Das robuste industrielle Design erlaubt den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich sowie in rauen Umgebungen, die vor allem für die chemische Industrie und die Petrochemie typisch sind.

Die VisuNet-Linie für den Schalttafeleinbau verfügt über

  • einen chemikalienbeständigen 38,1 cm (15 Zoll) oder 48,3 cm (19 Zoll) Touchscreen sowie über
  • LED-Hintergrundbeleuchtung,
  • blendfreie, transflektive (optional) LCDs und
  • eine gehärtete Frontplatte.

Die PCs können aufgrund der geringen Leistungsaufnahme der Intel® Atom™ N270 oder 1,5 GHz Core™ 2 Duo-Prozessoren lüfterlos betrieben werden.