Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

RFID – Industrielle Identifikation für weltweiten Einsatz

Das IDENTControl System ermöglicht maximale Flexibilität in der Anwendung. Die Auswerteeinheiten IDENTControl und IDENTControl Compact können an nahezu jede Steuerung angeschlossen werden. So können Sie aus einer Vielfalt an Schnittstellen, Schreib-/Leseköpfen und Transpondern wählen. Wir bieten Ihnen passende Komponenten in allen gängigen Frequenzbereichen (LF, HF und UHF).

 

Highlights:

  • Die neue EtherCAT-Schnittstelle der IDENTControl Compact bietet neben der Echtzeitübertragung und der parallelen Diagnoseschnittstelle einen schnellen Datentransfer bis zu 256 Byte pro Zyklus.
  • Der Varikont L2 besticht durch seine einzigartige Rundumsicht mit leuchtstarken LEDs und dem schwenkbaren Sensorkopf.
  • Der F97 ist der ideale Lesekopf für High-speed-Anwendungen in der Fördertechnik. Er kann zwischen Förderrollen oder seitlich an Förderstrecken angebracht werden und bietet mit einer Länge von 54 cm maximale Toleranz bei der Transponderposition.

IDENTControl – One system… One solution… Worldwide


Besuchen Sie den RFID-Hub

Besuchen Sie unseren "RFID-Hub" – diese spezielle Website ist eine Wissensbasis rund um RFID. Erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und erfahren Sie mehr über typische RFID-Anwendungen …