Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Magnetische Drehgeber mit neuer Technologie

Magnetic Precision. Under any Condition.

Überall in der Fabrikautomation kommen Drehgeber für Positions- und Geschwindigkeitsabfragen zum Einsatz. Im Vergleich zu anderen magnetischen Drehgebern unterscheidet sich die neue Familie magnetischer Absolutwert-Drehgeber in ihrer einzigartigen Robustheit und Präzision.

Highlights auf einen Blick

  • Verschleißfreie Technologie für hohe Zuverlässigkeit
  • Hohe Präzision von 1° bis 0,1°
  • Robustes Design für Einsatz unter extremen Bedingungen
  • Lange Lebensdauer und geringer Wartungsaufwand
  • Kompakte Bauform eröffnet vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

  • Fabrikautomation
    Präzise Positions- und Geschwindigkeitsabfragen
    Kleine Baugrößen ermöglichen den Einsatz in der Laborautomation/Medizintechnik
  • Nutzfahrzeuge und Mobile Equipment
    Prädestiniert für den robusten Einsatz unter schwierigen Umgebungsbedingungen, wie Verschmutzung, Temperatur, Schock und Vibrationen
  • Windenergieanlagen
    Präzise Steuerung der Anstellwinkel der Rotorblätter (Pitch Control)
    Positionsüberwachung der Gondel (Azimuthwinkel)