Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Codeleser OPC120P – Spitzenleistung für komplexe Anforderungen [Animation]


Die ideale Lösung für spiegelnde Oberflächen und Hochgeschwindigkeitsanwendungen

Die einzigartige Polfilter-Technologie des OPC120P ermöglicht eine zuverlässige Lesung auf spiegelnden Oberflächen. 1D- und 2D-Codes auf Leiterplatten, Fotobüchern, Glas oder Metall werden sicher erkannt. Dabei erlaubt die besonders große Schärfentiefe die Lesung großer und kleiner Codes in unterschiedlichen Abständen mit einer einzigen Einstellung. So ist der OPC120P flexibel handhabbar und für vielfältige Applikationen geeignet.

Auch bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen von bis zu 10 m/s und bis zu 100 Lesungen/s  kann der OPC120P eingesetzt werden. Leistungsstarke Funktionen wie die Druckanwesenheitserkennung zur Überprüfung von Mindesthaltbarkeitsdaten oder die gleichzeitige Auswertung von vier Funktionen in einem Lesevorgang machen diesen Codeleser einzigartig.


Highlights

  • Zuverlässige 1D-/2D-Codelesung auch auf stark reflektierenden Oberflächen
  • High-Speed-Codelesung von bis zu 10 m/s bei 100 Lesungen/s
  • Große Schärfentiefe zur Codelesung in unterschiedlichen Abständen und Größen mit einer Einstellung
  • Erfassung besonders langer Barcodes über Multi-Aufnahmen
  • Gleichzeitige Auswertung von vier Lesevorgängen über Multi-Window-Funktion
  • Druckanwesenheitserkennung und Logovergleich für zuverlässige Prozesskontrolle
  • Flexibel einstellbare Position des Lesefeldes über Drehgebereingang