Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Messendes Lichtgitter LGM – Measuring with Intelligence [Animation]


IO-Link überträgt Messwerte in Millimetern

Die neuen messenden Lichtgitter der Serie LGM sind das Highlight unter den Automatisierungs-Lichtgittern und in jedem Detail exakt auf Applikationen in der Lager- und Fördertechnik zugeschnitten. Aus 16 integrierten Messfunktionen kann der Anwender den optimalen Modus für seine Applikation auswählen und erhält die Messwerte direkt in Millimetern. Die IO-Link Schnittstelle überträgt die Messergebnisse sofort mit extrem schneller Zykluszeit an die Steuerung. IO-Link ermöglicht zudem die einfache Parametrierung, Inbetriebnahme und Wartung aus der Steuerungsebene heraus.

Mit Strahlabständen von  8 mm, 17 mm, 25 mm und 50 mm und einer Feldhöhe bis 3.200 mm ermöglichen die LGM große Messbereiche. Die kompakten Aluminiumgehäuse in Schutzart IP67 lassen sich auch in beengte Umgebungen leicht einpassen und sind auch für Tiefkühlanwendungen geeignet.


Highlights

  • Sehr benutzerfreundlich durch 16 integrierte, frei wählbare Messfunktionen
  • Direkte Messwertausgabe in Millimetern erspart umständliche Einzelstrahlauswertung
  • Einfache Einstellung und Auswertung über Standard-Schnittstelle IO-Link
  • Flexible Montage durch kompaktes und schmales Gehäusedesign
  • Besonders robust durch Schutzart IP67; auch für Tieftemperaturanwendungen geeignet
  • Präzisere Messung und Objekterfassung durch Strahlauskreuzung bei gleicher Ansprechzeit