Mit der Bedienungssoftware Vision Configurator können die Handhelds OHV100 und OHV200 komfortabel parametriert werden. Der Vision Configurator visualisiert Leseergebnisse und unterstützt die Feineinstellung verschiedenster Parameter. Die Handhelds können so optimal an die jeweilige Applikation angepasst werden. Es besteht zudem die Möglichkeit, die gesamte neue Parametrierung in nur einem Steuercode zusammenzufassen. Dieser kann per Mausklick im Vision Configurator erzeugt, gespeichert und ausgedruckt werden. Durch das Lesen des Steuercodes wird das Handheld auch nach Änderung der Parameter jederzeit in die optimale Einstellung versetzt.
Für Standardanwendungen können die Handhelds auch ohne die Verwendung eines PCs eingestellt werden. Dafür sind lediglich die generierten Steuercodes zu lesen. Für sehr komplexe Anwendungen ist es möglich, die Handhelds zusätzlich mit JavaScript zu programmieren.
Sollen die Handhelds in ERP-Systeme eingebunden werden, kommt der Vision Configurator zum Einsatz. Mit dieser Software ist die erforderliche Anpassung des Ausgabestrings leicht umzusetzen. Durch einfache Befehlsauswahl kann ein gelesener Datenstring individuell angepasst werden. Die im Data Matrix Code gespeicherten Daten erscheinen so direkt an der richtigen Position des ERP-Systems.
Mit dem Handheld OHV200 ist es möglich, Leseergebnisse auch auf Smartphones und Tablet-PCs zu visualisieren. Das Handheld überträgt gelesene Daten via Bluetooth an Android- und IOS-basierte Smartphones und Tablet-PCs. Dieser Vorgang erfolgt ohne Verwendung einer zusätzlichen Hard- oder Software.