Serviceline
Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Pepperl+Fuchs e-news

Produkte und Applikationen

 
  Industrielle Kommunikation

IO-Link – die intelligente Kommunikationstechnologie

Als erste weltweit standardisierte Technologie ermöglicht IO-Link die durchgängige, bidirektionale Kommunikation zwischen der Steuerungsebene und der untersten Sensor-/Aktorebene. Nutzen Sie die Vorteile von IO-Link in Ihrer Anlage … mehr
IO link industrielle Kommunikation
 Positioniersysteme
 
  Positioniersysteme

SIL 3/PL e mit einem Sensor

Mit den neuen und weltweit einzigartigen Positioniersystemen „safePXV“ und „safePGV“ erreichen Sie erstmals SIL 3/PL e mit nur einem einzigen Sensor. Vertrauen Sie auf die innovative Sensortechnologie für maximale Sicherheit … mehr
 
  Optoelektronische Sensoren

Die Komplettlösung in je einem Gehäuse

Die Serien R10x und R20x bieten ein durchgängiges Lösungsangebot optoelektronischer Funktionsprinzipien und leistungsstarker Sensortechnologien sowie IO-Link in jeder Ausführung. Erleben Sie die zukunftsorientierte Produktarchitektur, die für einfache Integration und Inbetriebnahme sowie höchste Effizienz steht … mehr
Optoelektronische Sensoren

Pepperl+Fuchs News

 
  27. – 29. November 2018 | Wahl für den Automation Award
Mit unserem safePxV sind wir für den Automation Award nominiert. Überzeugen auch Sie sich von dem Absolut-Positioniersystem nach SIL 3/PL e auf der SPS IPC Drives. Mit Ihrer Stimme vor Ort können Sie nicht nur Pepperl+Fuchs zum Gewinner machen, sondern auch sich selbst – denn unter allen Teilnehmern werden attraktive Preise verlost … mehr

Logo Automation Award
 
  6. November 2018 | Happy Birthday, amplify!
Wir feiern das einjährige Jubiläum unseres Kundenmagazins „amplify“. Kommen Sie mit auf eine Reise durch die grüne Welt von Pepperl+Fuchs und lesen Sie spannende Beiträge rund um die industrielle Sensorik und den Explosionsschutz … mehr

Geburtstagskuchen
 
  Made in Mannheim
Warum riecht es in Mannheim nach Schokolade und warum befindet sich hier die Firmenzentrale von Pepperl+Fuchs? Gehen Sie mit uns auf einen Stadtrundgang durch Mannheim und lernen Sie mehr über die Besonderheiten der Quadratestadt … mehr

Made in Mannheim

Messen und Events

Logo SPS IPC Drives
27.11.2018–29.11.2018
SPS IPC Drives
Nürnberg, Deutschland
Halle 7A, Stand 330
Logo Valve World Expo
27.11.2018–29.11.2018
Valve World Expo
Düsseldorf, Deutschland
Halle 4, Stand 4A22

Denkaufgabe

In Pauls Schublade befinden sich 11 Paare weiße Socken und eine unbekannte Anzahl von schwarzen Sockenpaaren. Wenn er blind nacheinander zwei Socken herausgreift, hält er mit einer Wahrscheinlichkeit von 15 % ein weißes Paar Socken in seinen Händen.

Wie viele Paare schwarze Socken sind in Pauls Schublade?

zur Lösung
Paare von Socken

Mediathek

Funktionale Sicherheit

Die SIL-Sprechstunde

Mit der jährlichen SIL-Sprechstunde richtet Pepperl+Fuchs eine Veranstaltung aus, die von Referenten und Teilnehmern gleichermaßen geschätzt wird. Erhalten Sie einen Einblick in die zehnte Ausgabe des Events und erfahren Sie, was die SIL-Sprechstunde so besonders macht …
 
Funktionale Sicherheit, SIL-Sprechstunde Video ansehen
Pepperl+Fuchs Vertrieb Deutschland GmbH
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Deutschland


Fabrikautomation
+49 621 776-1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

www.pepperl-fuchs.com
Twitter Youtube
Impressum   Datenschutzhinweise   Abmelden   Kontaktdaten ändern