Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

WirelessHART vernetzt mobile Messstationen


Flexible Infrastruktur für tragbare Gasüberwachungssensoren

Die Anwendung

In einer Chemiefabrik sollen mögliche entweichende Gase in der Umgebungsatmosphäre detektiert und an einen Leitstand gemeldet werden. Der Einsatz mobiler Überwachungsstationen ist wirtschaftlich effizient und ermöglicht eine schnelle, situationsbezogene und ortsnahe Messwerterfassung. Die Überwachungsstationen werden durch Akkumulatoren betrieben, unterstützt durch Solarpanels. Zur Erfassung der brennbaren Gase und Dämpfe werden Messfühler eingesetzt, die die aktuelle Konzentration messen. Eine feste Kabelverbindung zur Leitebene scheidet aufgrund des mobilen Einsatzkonzeptes der Überwachungsstationen aus. Daher muss der WirelessHART-Adapter auch in der Lage sein, die autarke Energieversorgung der Messstationen zu nutzen.


Das Ziel

Die Messwerte der Gasdetektoren sollen durch WirelessHART-Adapter drahtlos und sicher übertragen werden. Gleichzeitig sollen die Stationen bei Bedarf flexibel an einem anderen Ort einzusetzen sein.


Die Lösung

Der BULLET überträgt sicher drahtlos Messsignale und Diagnosedaten.
Der BULLET überträgt sicher drahtlos Messsignale und Diagnosedaten.

In jeder mobilen Detektionseinheit kommt ein BULLET WirelessHART-Adapter zum Einsatz. Er versorgt sich aus dem Energiemanagement der Messstation und überträgt das Messsignal und zusätzliche Diagnosedaten der Gassensoren an den Leitstand über das WirelessHART-Gateway. Gleichzeitig scannt der Netzwerk-Manager beständig das Netzwerk und reagiert auf Abweichungen von seiner normalen Funktionsweise, wie:

  • ein neuer drahtloser Sensor wurde hinzugefügt
  • die Position der Überwachungsstation verändert sich
  • ein Sensor fällt aus oder ein Kommunikationspfad wird instabil und ein Präferenzpfad muss eingerichtet werden

Der Netzwerk-Manager nimmt die erforderlichen Maßnahmen vor, um die bestmögliche Funktion des WirelessHART-Netzwerks sicherzustellen.


Die Vorteile

Die Funkübertragung der Messwerte und Diagnosedaten ermöglicht den mobilen und autonomen Einsatz der Messstationen. Die robuste, industriegerechte Ausführung der Adapter – wahlweise in Ex i und Ex d – gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit der Datenkommunikation. Die einfache Ergänzung weiterer mobiler Überwachungsstationen in die WirelessHART-Infrastruktur der Chemiefabrik macht den BULLET WirelessHART-Adapter zu einer zukunftssicheren Investition.


Auf einen Blick

  • Mobile Messstationen dank BULLET WirelessHART-Adaptern überall online
  • Flexible, situationsgerechte Anlagenüberwachung mit WirelessHART-Funkanbindung
  • Ex d und Ex i Ausführung
  • Neue Überwachungsstationen können jederzeit hinzugefügt werden

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
WirelessHART Adapter BULLET

Der BULLET ist der einzige WirelesssHART-Adapter am Markt in einem Ex-d-Gehäuse. Verbinden Sie ihn einfach mit Ihrem Feldgerät und profitieren Sie von effizienter, kabelloser Signalübertragung.