Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Pressetexte 2016

Drehzahlwächter im 6-mm-Gehäusedesign jetzt mit Wiedereinschaltsperre Drehzahlwächter im 6-mm-Gehäusedesign jetzt mit Wiedereinschaltsperre

Die Signaltrennerfamilie des SC-Systems von Pepperl+Fuchs ist jetzt noch umfassender einsetzbar: Der einzige Drehzahlwächter mit nur 6 mm Baubreite verarbeitet digitale Eingangssignale aller marktüblichen Binärsensoren und ist jetzt mit einer Wiedereinschaltsperre ausgestattet …

(November 2016, PR-2016-29070PA-GER)

Das smarte HMI-System für den Ex-Bereich Das smarte HMI-System für den Ex-Bereich

Mit der zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung von Automatisierungssystemen wächst auch die Bedeutung smarter HMI-Systeme in der Prozessautomation. Der VisuNet GXP von Pepperl+Fuchs repräsentiert diese neue Generation intelligenter Thin Client-Lösungen – innovativ und perfekt maßgeschneidert für die speziellen Anforderungen von Industrie 4.0. …

(November 2016, PR-2016-29065PA-GER)

Wireless Inductive System 2 zur drahtlosen Sensoranbindung Wireless Inductive System 2 zur drahtlosen Sensoranbindung

Mit dem neuen WIS 2 rundet Pepperl+Fuchs sein Portfolio zur drahtlosen Sensoranbindung auf beweglichen Maschinenteilen nach oben hin durch ein System mit höherer Performance ideal ab. WIS 2 dient sowohl zur Signalübertragung als auch Energieversorgung der angeschlossenen Sensoren und macht verschleißanfällige Schleppketten und Schleifringe überflüssig …

(November 2016, PR-2016-28997FA-GER)

Info aus der Feldebene für I4.0-Lösungen Info aus der Feldebene für I4.0-Lösungen

Pepperl+Fuchs stellt auf der SPS vier Lösungen vor, mit denen Information aus der Feldebene zum einen vertieft und zum anderen für andere Ebenen der Automation sowie für eine durchgängige Kommunikation im Sinne von Industrie 4.0 verfügbar gemacht werden …

(November 2016, PR-2016-28995FA-GER)

Lichtschnitt- und Vision-Sensor perfekt in einem Gerät vereint Lichtschnitt- und Vision-Sensor perfekt in einem Gerät vereint

Die Lichtschnitt-Sensoren der SmartRunner-Familie kombinieren einen hochpräzisen Lichtschnitt-Sensor und Vision-Sensor einzigartig in einem kompakten Gerät. Die sofort einsetzbaren Plug&Play-Geräte von Pepperl+Fuchs sind werkseitig auf jeweils ein spezielles Aufgabenfeld optimiert …

(November 2016, PR-2016-29061FA-GER)

EtherNet-IO-Modul mit Multiprotokoll und Power-Stecker EtherNet-IO-Modul mit Multiprotokoll und Power-Stecker

Die neuen Ethernet-IO-Module von Pepperl+Fuchs unterstützen alle gängigen EtherNet-Protokolle wie Profinet, EtherNet IP und EtherCat. Der L-codierte M12-Stecker nach dem von der PNO neu definierten Power-Anschlusskonzept versorgt die angeschlossenen Einheiten ohne zusätzlichen Installationsaufwand mit bis zu 16 A Strom …

(November 2016, PR-2016-28990FA-GER)

Ventilstellungsüberwachung mit dem F31K2 – Robuste Outdoor-Lösung mit Ex-Zulassung Gas und Staub Zone 2/22 Ventilstellungsüberwachung mit dem F31K2 – Robuste Outdoor-Lösung mit Ex-Zulassung Gas und Staub Zone 2/22

Der induktive Doppelsensor F31K2 ist Teil des Pepperl+Fuchs Portfolios für offene Lösungen zur Rückmeldung von Ventilstellungen bei  Schwenkantrieben. Mit nur zwei  Betätiger-Größen  werden alle  Durchmesser bis  zu 90 mm abgedeckt, so dass zusätzliche Montagesätze und mech. Justage überflüssig werden …

(November 2016, PR-2016-30698FA-GER)

F25 - Neue offene Lösung in kompakter Bauform, ideal zur Ventilstellungsrückmeldung auf kleinen Schwenkantrieben und Handventilen F25 - Neue offene Lösung in kompakter Bauform, ideal zur Ventilstellungsrückmeldung auf kleinen Schwenkantrieben und Handventilen

Die neueste Doppelsensorgeneration F25 von Pepperl+Fuchs, dem Marktführer für offene Lösungen zur Ventilstellungsabfrage mit induktiven Sensoren, überwacht zuverlässig und berührungslos die Ventilposition bei Handventilen und kleinen Schwenkantrieben …

(November 2016, PR-2016-30696FA-GER)

Induktive 2-Draht DC Sensoren mit niedrigstem Reststrom Induktive 2-Draht DC Sensoren mit niedrigstem Reststrom

Induktive Sensoren, die berührungslos funktionieren und verschleißfrei sind, sind heute populärer denn je. Verschleiß der Kontaktstellen heißt regelmäßiger Austausch, insbesondere beim Einsatz in widrigen Umgebungsbedingungen. Die beste Antwort liefern Technologien, die die Vorteile des induktiven Sensors mit den Vorteilen eines mechanischen Schalters vereinen …

(November 2016, PR-2016-30702FA-GER)

Pepperl+Fuchs verstärkt sich mit Branchenpionier für mobilen Explosionsschutz ecom instruments. Pepperl+Fuchs verstärkt sich mit Branchenpionier für mobilen Explosionsschutz ecom instruments.

MANNHEIM, 24.10.2016 – Pepperl+Fuchs, ein weltweit führendes Unternehmen im elektrischen Explosionsschutz und der Sensorik, hat heute die Übernahme von ecom instruments GmbH, den Weltmarktführer für mobile Industriegeräte für explosionsgefährdete Bereiche, bekannt gegeben …

(Oktober 2016, PR-2016-29969PA-GER)

Breites Portfolio für vielfältige Anwendungen Breites Portfolio für vielfältige Anwendungen

Im explosionsgefährdeten Bereich ist die Vielfalt der Anwendungen nahezu unbegrenzt. Mit einem umfassenden Portfolio an Elektrischen Komponenten und Systemen für den Explosionsschutz bietet Pepperl+Fuchs hier für alle Anforderungen die richtige Lösung.

(Oktober 2016; PR-2016-29520PA)

Sensorik 4.0®: Cloud-Based Sensor Services – der Industriesensor im Internet der Dinge Sensorik 4.0®: Cloud-Based Sensor Services – der Industriesensor im Internet der Dinge

Mit einer Vernetzung über das Internet können Füllstandsdaten von vielen weit verteilten Sensoren zentral aufbereitet und zur Weiterverarbeitung bereitgestellt werden. Pepperl+Fuchs zeigt in einem Solutions Park Anbindungen von Sensoren an verschiedene Cloud-Plattformen …

(April 2016; PR-2016-21094FA)

Neue zukunftsorientierte Produktarchitektur um USA-gerechte Montagebauform erweitert Neue zukunftsorientierte Produktarchitektur um USA-gerechte Montagebauform erweitert

Pepperl+Fuchs stellt erstmals die neue Lichtschrankenbaureihe R103 vor. Sie ergänzt die bereits im Markt erfolgreiche, neue Generation von kompakten Standard-Opto-Sensoren R100 und R101 um eine Version, deren Bauform ein in den USA weit verbreitetes Montagekonzept mit frontseitigem M18-Gewinde umsetzt …

(April 2016; PR-2016-21088FA-GER)

Position und Bewegung sicher überwachen Position und Bewegung sicher überwachen

KE4 Speed-Modul und Monitor von Pepperl+Fuchs erlauben die sichere, gleichzeitige Überwachung von Drehzahl und Position. Die kompakte Lösung bietet zahlreiche Schnittstellen und Protokolle für einen universellen Einsatz in unterschiedlichen Sicherheitsarchitekturen, unter anderem mit AS-Interface …

(April 2016; PR-2016-20615FA-GER)

Kleinster Volledelstahl-Ultraschallsensor – EHEDG-zertifizierte Geräte für Hygiene-Anwendungen Kleinster Volledelstahl-Ultraschallsensor – EHEDG-zertifizierte Geräte für Hygiene-Anwendungen

Mit dem UMB800 hat Pepperl+Fuchs den weltweit kleinsten Volledelstahl-Ultraschallsensor auf den Markt gebracht. Er besteht vollständig aus FDA-konformen Materialien. Mit einer großen Reichweite bei sehr kompakter Bauform eröffnet er neue Möglichkeiten für die Automation in hygienischen Bereichen …

(April 2016; PR-2015-15820FA-GER)

Extra smart für Industrie 4.0 Extra smart für Industrie 4.0

Den Anwendern Lösungen bieten, die allen Herausforderungen von Industrie 4.0 gewachsen sind. Mit diesem Focus treibt man bei Pepperl+Fuchs die Entwicklung innovativer Technologien beständig voran. Das jüngste Beispiel wird jetzt auf der Hannover Messe vorgestellt: Die smarte Thin Client-Lösung VisuNet GXP mit neuer RM Shell 4.1 …

(April 2016; PR-2016-21276PA-GER)                                                                                       

Elektrische Komponenten und Systeme für den Explosionsschutz Elektrische Komponenten und Systeme für den Explosionsschutz

Pepperl+Fuchs erhielt die Anerkennung als ‘Qualified Potential Supplier’ durch TOTAL S.A., dem viertgrößten Unternehmen der Öl- und Gasindustrie mit Niederlassungen in über 130 Ländern. Das vereinbarte Lieferprogramm umfasst Klemmenkästen, Steuerungen und Komponenten für elektrische Installationen in explosionsgefährdeten Umgebungen …

(April 2016; PR-2016-21273PA-GER)

Flexibler WirelessHART Adapter Flexibler WirelessHART Adapter

Pepperl+Fuchs erweitert sein WirelessHART- Portfolio um einen WirelessHART-Adapter namens Bullet. Dieser Adapter ermöglicht es, Mess-, Diagnose- und Parametrierdaten von 4…20-mA- und HART-Feldgeräte drahtlos zu kommunizieren …

(April 2016; PR-2016-21269PA-GER)

Pressebereich – Mediathek

Auf der folgenden Seite finden Sie das Pepperl+Fuchs Unternehmensprofil sowie eine Auswahl an hochaufgelösten Bildern. Diese stehen Journalisten und Redaktionen zur freien Verfügung.

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren